お問合せ
フィードバック

温度センサ
TBT

実績ある温度測定

利点

  • 頑強な構造および高品質の材質により信頼性の高い動作
  • 高い長期安定性、正確性、リニアリティ
  • 迅速かつ確実な設置
  • 狭い取付スペースでも簡単なシステム統合
  • 多様な構成可能性により個々のニーズに合わせた最適なソリューション

概要

実績ある温度測定

TBTは、液体および気体における温度測定のための、防滴仕様のアルミダイキャスト筐体を持つ汎用のPt100抵抗温度計です。様々なプロセス接続および挿入長さで使用可能なため、個々の設置状況に適合させることができます。またTBTは、既存のクランプリング継手へ取付けるため、様々な接続ねじやクランプリング継手付き、あるいはプロセス接続なしで提供されています。Pt100素子はプローブの先端に位置しています。接液部は高品質のステンレススチール1.4571で製造されています。TBTはPt100出力付き、または出力信号4 mA~20 mAの統合された測定変換器付きで提供されています。

概要
  • Pt100抵抗、精度等級A、IEC 60751準拠
  • 測定範囲–50 °C~+150 °Cおよび–50 °C~+250 °C
  • 接液部は耐腐食性のステンレススチール1.4571製
  • 様々な機械的適応および挿入長さ
  • Pt100 (4線式) または4 mA~20 mA (2線式)
  • ケーブルグランドM16 x 1.5

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

油圧および空圧装置向けのセンサソリューション

SICKのFluid Powerセンサは、数多くの空圧および油圧アプリケーションにおいてインテリジェントで柔軟かつ信頼性の高い測定を保証します。

詳細はこちら

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    測定範囲

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    測定エレメントの正確性クラスA、IEC 60751準拠
    オプションの測定変換器の正確性≤ ± 0.1% スパンのうち
    出力信号および最大許容負荷 RAPt100、4線式, 4 mA~20 mA、2線式 (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0.028 A [Ω])
    電気的接続

    ケーブルグランドM16 x 1.5、IP65 1)

    ケーブルグランドM16 x 1.5、IP67

    • 1) 保護等級IP、IEC 60529準拠記載の保護等級は、適切な保護等級を有するケーブルプラグが差し込まれた状態でのみ適用されます。.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ