温度センサ

液体および気体における汎用の温度測定

SICKのねじ込み式および差込み式温度計の製品範囲は、液体および気体における接触式温度測定のための高品質ソリューションを実現します。様々な挿入長さならびに多様な機械的構成の可能性により、本機器は個々のニーズに最適に合わせることができます。

フィルタ:

7 ヒット数:

ヒット件数 1 - 7 / 7

表示: ギャラリービュー リストビュー
衛生的で柔軟 サーモウェル付き温度センサ
  • Pt100、精度等級A (IEC 60751)
  • 測定範囲–50 °C~+150 °Cおよび–50 °C~+250 °C
  • プローブはサーモウェルに弾性的に押し込まれています
  • 接液部: 耐腐食性のステンレススチール316L/1.4435、Ra ≤ 0.8 µm
  • 衛生的なプロセス接続
  • Pt100 (4線式) または4 mA~20 mA (2線式)
  • 丸型コネクタM12 x 1
今すぐ比較する
選択
完璧に適合 配管内における衛生的な温度測定
  • Pt100、精度等級A (IEC 60751)
  • 測定範囲–50 °C~+150 °Cおよび–50 °C~+250 °C
  • 配管への円周溶接のためのインライン型筐体
  • プローブはサーモウェルに弾性的に押し込まれています
  • 接液部: 耐腐食性のステンレススチール316L/1.4435、Ra ≤ 0.8 µm
  • Pt100 (4線式) または4 mA~20 mA (2線式)
  • 丸型コネクタM12 x 1

今すぐ比較する
選択
温度監視を手軽に
  • 大きなディスプレイ, IO-Link 1.1
  • トランジスタ出力PNPまたはNPNは個別にプログラミング可能、オプションのアナログ出力4 mA~20 mAまたは0 V~10 V
  • 丸型コネクタM12 x 1
  • 測定範囲–20 °C~+120 °C
  • Pt1000素子、精度等級A (IEC 60751)
  • 様々な挿入長さおよび接続ねじ
  • 接液部は耐腐食性のステンレススチール1.4571製
  • 保護等級IP 65およびIP 67
今すぐ比較する
選択
実績ある温度測定
  • Pt100抵抗、精度等級A、IEC 60751準拠
  • 測定範囲–50 °C~+150 °Cおよび–50 °C~+250 °C
  • 接液部は耐腐食性のステンレススチール1.4571製
  • 様々な機械的適応および挿入長さ
  • Pt100 (4線式) または4 mA~20 mA (2線式)
  • ケーブルグランドM16 x 1.5
今すぐ比較する
選択
効率的かつ省スペースで温度を測定
  • 白金抵抗 (Pt100またはPt1000、2線式または3線式)、IEC 60751準拠の精度等級B
  • 測定範囲–30 °C~+130 °C
  • 様々な接続ねじおよび挿入長さ
  • 接液部はステンレススチール1.4305製
  • 丸型コネクタM12 x 1 (IP 67)
今すぐ比較する
選択
コンパクト、頑強、正確
  • Pt100抵抗、精度等級A、IEC 60751準拠
  • 測定範囲–50 °C~+150 °Cおよび–50 °C~+250 °C
  • 接液部は耐腐食性のステンレススチール1.4571製
  • 様々な機械的適応および挿入長さ、サーモウェル付きも提供
  • Pt100 (4線式) または4 mA~20 mA (2線式)
  • 丸型コネクタM12 x 1 (IP 67)
今すぐ比較する
選択
簡単かつ衛生的な温度測定
  • Pt100抵抗、精度等級A (IEC 60751)
  • 測定範囲–50 °C~+150 °Cおよび–50 °C~+250 °C
  • 接液部品: 耐腐食性のステンレススチール316L/1.4435、Ra ≤ 0.8 µm
  • 様々な衛生的なプロセス接続および挿入長さ
  • Pt100 (4線式) または4 mA~20 mA (2線式)
  • 丸型コネクタM12 x 1
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 7 / 7