圧力センサ
PBT

本物のオールラウンダー

利点

  • 小型の寸法により設置面積がわずか
  • 簡単でコストを節約する設置
  • 多様な構成可能性により最適なソリューション
  • 頑強な設計による高い信頼性
  • 優れたコストパフォーマンス

製品の選択

PBT.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

PBT.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

PBT.ui.config.teaser.productselection.msg

すべて表示 すべて非表示にする
すべて表示 すべて非表示にする
フィルタ:

ご希望の設定をチェックしています…

構成結果を表示できません。不足している欄に記入してください。これらの欄には感嘆符がついています。またはお問い合わせください。

1,103 ヒット数:

ヒット件数 1 - 24 / 1103

View:

圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 10 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ½ B、EN 837準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: シールなし
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 40 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: FPM/FKM
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: アングルコネクタ、DIN 175301-803 A準拠、IP65
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 10 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: –30 °C ... +100 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 10 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ½ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: –30 °C ... +100 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 6 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: アングルコネクタ、DIN 175301-803 A準拠、IP65
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 1 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 0 V~5 V、3線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 1.6 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 0 V~10 V、3線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 14 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 16 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 6 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 400 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: –30 °C ... +100 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 MPa ... 25 MPa
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: R ¼ ISO 7 (DIN2999)
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: シールなし
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 600 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: アングルコネクタ、DIN 175301-803 A準拠、IP65
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: –1 bar ... 0 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 0 V~10 V、3線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 14 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 10 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: ¼'' NPT
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: シールなし
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: アングルコネクタ、DIN 175301-803 A準拠、IP65
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 10 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ½ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 25 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 0 V~10 V、3線式
  • 接続タイプ: アングルコネクタ、DIN 175301-803 A準拠、IP65
  • 供給電圧: 14 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 250 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 0 V~5 V、3線式
  • 接続タイプ: アングルコネクタ、DIN 175301-803 A準拠、IP65
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: –1 bar ... 9 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ メス
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: シールなし
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: アングルコネクタ、DIN 175301-803 A準拠、IP65
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: –1 bar ... 9 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 6 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: –30 °C ... +100 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: –1 bar ... 0 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 600 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 400 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 0 V~10 V、3線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 14 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する
圧力センサ
PBT
  • 測定範囲: 0 bar ... 400 bar
  • 正確性: ≤ ± 1 % スパンのうち
  • プロセス接続: G ¼ A、DIN 3852-E準拠
  • プロセス温度: 0 °C ... +80 °C
  • シール: NBR
  • 出力信号: 4 mA ... 20 mA、2線式
  • 接続タイプ: 丸型コネクタM12 x 1、4ピン、IP67
  • 供給電圧: 8 V DC 30 V DC
詳細
今すぐ比較する

ヒット件数 1 - 24 / 1103

    概要

    本物のオールラウンダー

    PBTは液体および気体の圧力を測定する一般的な産業用アプリケーション向けのユニバーサルな電子式圧力変換器です。本機器は設備建設および機械工学における標準的な測定内容、圧力制御システム、油圧装置、空気圧装置等に適しています。PBTは多様に構成することができます。それにより個々の顧客要件に最適に適合させることが可能です。精密かつ頑強な測定技術、コンパクトな設置寸法および簡単かつ迅速な設置により、PBTは本物のオールラウンダーとして機能します。

    概要
    • 圧力測定範囲0 bar~0,05 barから0 bar~1000 barまで
    • ゲージ圧、絶対圧、および複合測定範囲
    • 数多くのプロセス接続を提供
    • 機械的な可動部品なし。このため摩耗ふりー、疲弊フリー、メンテナンスフリー
    • 円周溶接された、気密封のステンレススチール膜
    • 出力信号 4 mA~20 mA、0 V~5 V、または0 V~10 V
    • 電気的接続M12 x 1、アングルコネクタ (DIN 175301-803 A) またはケーブル接続

     

    Smart Fluid Power
    Smart Fluid Power

    油圧および空圧装置向けのセンサソリューション

    SICKのFluid Powerセンサは、数多くの空圧および油圧アプリケーションにおいてインテリジェントで柔軟かつ信頼性の高い測定を保証します。

    詳細はこちら

    アプリケーション

    技術概要

     
    • 技術仕様概要

      技術仕様概要

      機器のタイプ圧力変換器
      測定範囲
      ゲージ圧0 bar~0,05 bar から 0 bar~1000 bar まで
      絶対圧0 bar~0,1 bar から 0 bar~25 bar まで
      真空と複合測定範囲-1 bar~0 bar から –1 bar~+24 bar まで
      圧力単位Bar、MPa、psi、kg/cm2
      正確性

      ≤ ± 1 % スパンのうち

      ≤ ± 0.5 % スパンのうち

      ≤ ± 0.25 % スパンのうち

      ≤ ± 0.6 % スパンのうち

      出力信号アナログ
      電気的接続丸型コネクタM12 x 1、アングルコネクタ、ケーブル接続
    すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

    ダウンロード