圧力センサ

液体および気体における汎用圧力測定
SICKが提供する電子式の圧力変換器および圧力スイッチのポートフォリオは、そのインテリジェントで多彩な設定オプションにより最適に個々の顧客要件に適合させることが可能です。すべてのSICK製品同様、本機器は高品質素材の使用、堅牢性および正確な測定と簡単な操作や設置を兼ね備えています。
フィルタ:
8 ヒット数:
圧力をより良く監視
- システム圧力、スイッチング状態とスイッチングポイントを表示する大型ディスプレイ
- 3つの大きなボタン、直感的なメニューナビゲーション
- ゲージ圧用測定範囲 (真空と過圧)
- それぞれ独立した2つのデジタル出力、オプションのアナログ出力
- トップハットレール、壁または制御ボードに設置
- 漏れ監視用バリエーション
- IO-Link
クリーンなソリューション
- 頑強で正確な圧力測定技術
- 同一平面上に配置された気密封のステンレススチール膜、粗さRa < 0.4 μm
- 接液部はステンレススチール1.4435製、筐体はステンレススチール1.4571製
- CIPおよびSIPに対応
- 衛生的なプロセス接続を多様に提供
- 保護等級IP 68までのステンレススチール製筐体
- フィールドハウジングIP 67でも提供
圧力測定・制御・監視用の多機能IO-Linkセンサ
- 切替可能なスイッチング出力 (PNP/NPN) とアナログ出力 (電流/電圧)
- スケーラブルなアナログ出力 (ターンダウン比5:1)
- 高い測定正確度: ± 0.5%
- IO-Link、プロセスデータをBar単位の測定値として制御装置に伝送するため
- 筐体は2か所で回転可能 (プロセス接続部/ディスプレイ)、ディスプレイは180°回転可能
- 一般的に普及しているプロセス接続部; フラッシュマウントメンブレン付きも可
衛生的アプリケーション用のコンパクトな圧力スイッチ
- 食品産業のためのディスプレイ付きで衛生的な圧力スイッチ
- 製品接触部は高品質ステンレススチール1.4435製
- スイッチング出力とアナログ出力は個別にプログラミング可能
- ディスプレイで圧力値の表示
- ディスプレイから圧力単位を切替え可能
- スイッチング状態は別個の大画面LEDに表示
- IO-Link
柔軟なソリューション
- 圧力測定範囲0 bar~100 barから0 bar~600 barまで
- ゲージ圧、絶対圧、および複合測定範囲
- 同一平面上に配置された膜付きも提供
- 最大プロセス温度 150 °C (オプション)
- 様々な標準的プロセス接続
- 非常に高い衝撃および振動への耐性
- 正確性 0.5% または 0.25%
- 出力信号 4 mA~20 mA、0 V~5 V、または0 V~10 V
- ゼロ点およびスパンは調整可能
- 丸型コネクタM12 x 1、アングルコネクタ (DIN 175301-803 A) またはケーブル接続
本物のオールラウンダー
- 圧力測定範囲0 bar~0,05 barから0 bar~1000 barまで
- ゲージ圧、絶対圧、および複合測定範囲
- 数多くのプロセス接続を提供
- 機械的な可動部品なし。このため摩耗ふりー、疲弊フリー、メンテナンスフリー
- 円周溶接された、気密封のステンレススチール膜
- 出力信号 4 mA~20 mA、0 V~5 V、または0 V~10 V
- 電気的接続M12 x 1、アングルコネクタ (DIN 175301-803 A) またはケーブル接続
さらなる要求に対応
- 測定範囲0 bar~6 barから0 bar~600 barまで
- 様々な出力信号および電気接続を提供
- 一般的なプロセス接続を提供
- 高い過負荷耐性。圧力ピーク減衰は選ばれたプロセス接続用にご要望に応じて提供します。
- 円周溶接された、気密封のステンレススチール膜
- 保護等級IP 67までのステンレススチール製筐体 (丸型コネクタM12 x 1付き)