充填レベルセンサ

レベル測定およびポイントレベル測定のためのインテリジェントなソリューション

連続した充填レベル測定、制限レベル測定、あるいは両者の組み合わせ – SICKではプロセス制御、保管または保護のための幅広いソリューションを見つけることができます。設置状況、媒体の特性、および周囲条件に応じ、SICKは唯一の目的であるプロセス効率化を可能にする最適なセンサを提供します。その際SICKは包括的な製品ポートフォリオの提供者としてのノウハウをフルに活用します。

フィルタ:

13 ヒット数:

ヒット件数 1 - 13 / 13

表示: ギャラリービュー リストビュー
非常に優れた製品 – 80 GHzレーダによるバルク材のレベル測定
  • 様々なアンテナを備えた80 GHzのフリービームレーダ
  • 測定範囲: 最大120 m
  • プロセス温度: −40 °C ... +200 °C
  • プロセス圧力: −1 bar ... +20 bar
  • プロセス接続: ねじ、フランジ、特殊なブラケット
  • 筐体: プラスチック (IP66 / IP67) またはアルミニウム (IP66 / IP68)
  • ディスプレイあり/なし、およびWPAN
  • 認証: Ex d、Ex ia、Ex ta
今すぐ比較する
選択
クリーンなソリューション
  • 衛生アプリケーションにおけるレベル測定
  • 手作業で短縮可能なロッドプローブ、長さ最大4,000 mm、Ra ≤ 0.8 µm
  • プロセス温度は最大180 °C、プロセス圧は最大16 bar
  • CIP/SIPに耐性
  • 高い保護等級IP 67およびIP 69、オートクレーブ可能
  • 交換可能で衛生的なプロセス接続
  • スリーインワン: ディスプレイ、アナログ出力、およびバイナリ出力のコンビネーション
  • プロセス接続付きリモート式電子機器
  • IO-Link 1.1
今すぐ比較する
選択
非常に優れた製品 – 80 GHzレーダによる液体のレベル測定
  • 様々なアンテナを備えた80 GHzのフリービームレーダ
  • 測定範囲: 最大30 m
  • プロセス温度: −196 °C ... +200 °C
  • プロセス圧力: −1 bar ... 25 bar
  • プロセス接続: ねじ、フランジ、クランプ
  • 筐体: プラスチック (IP66 / IP67)、アルミニウム (IP66 / IP68) またはステンレススチール (IP69)
  • ディスプレイあり/なし、およびWPAN
  • 認証: Ex dおよびEx ia、WHG、造船
今すぐ比較する
選択
ピュアな耐性
  • 特に高い耐薬品性を持つ超音波レベルセンサ
  • 最大1500 mmの浸漬管内での非接触測定
  • PTFEコーティングされた膜およびPTFE製のプロセス接続GF D40
  • 6 barまで耐圧、85 °Cまで耐熱
  • 様々なサイズを提供
  • アナログ出力は4 mA~20 mAおよび0 V~10 Vの間で切替可能
  • 最大および最小ポイントレベル監視のためのスイッチング出力
今すぐ比較する
選択
プローブ先端まで柔軟
  • 液体用充填レベルセンサ
  • 機械的な可動部品なし
  • 交換・短縮可能なロッドプローブ200 mm~2,000 mm、ローププローブ最大4,000 mm
  • 付着物形成に耐性
  • プロセス温度最大100 ℃、プロセス圧最大10 bar
  • スリーインワン: ディスプレイ、アナログ出力 (NAMUR NE 43準拠) およびバイナリ出力のコンビネーション
  • 高い保護等級IP 67、回転可能な筐体およびリモートエレクトロニクス
  • IO-Link 1.1
今すぐ比較する
選択
ほぼあらゆる液体に適したインテリジェントなレベルスイッチ
  • 容器充填や媒体校正なしでのコミッショニング
  • 堆積物形成への耐性
  • 最大プロセス温度 150 °C
  • 2種類のエレクトロニクスバリエーションとIO-Linkが入手可能
  • 管延長 最大1,200 mmまで
  • 研磨表面の衛生仕様、CIPおよびSIP対応
  • ステンレススチール316L製筐体
  • 非常に高い再現性
今すぐ比較する
選択
頑強、非接触型、耐圧
  • 最大動作範囲3.4 m / 最大限界検出範囲8.0 mの非接触測定
  • 6 barまで耐圧
  • PVDF製フロントの頑強なトランスデューサ
  • スリーインワン: 連続測定、スイッチング信号、およびディスプレイ
  • アナログ出力は4 mA~20 mAおよび0 V~10 Vの間で切替可能
  • プロセス接続G 1およびG 2
  • 保護等級 IP 67
  • 簡単な操作、Connect+経由も可
今すぐ比較する
選択
頑強、柔軟、洗浄可能
  • ネジ山1インチからの小型センサ
  • プローブ形状がバルク材の付着や詰まりを回避
  • 食品用途のための研磨された単一プローブ
  • コミッショニングには充填および媒体校正が不要
  • 最大プロセス温度 250 °C
  • ATEX認証 (1D/2D/1G/2G) も提供
  • 垂直取付型の最大6 mの管延長バリエーション (LBV331) および最大80 mのケーブル延長バージョン (LBV321) を提供
今すぐ比較する
選択
簡単、コンパクト、頑強
  • 液体媒体での安定したレベル測定
  • 小型でコンパクトな構造、媒体校正不要
  • プロセス温度 最大55 °C、プロセス圧 最大16 bar
  • 保護等級 IP 67およびIP 69
  • プロセス接続 G ½
  • ステンレス筐体1.4404による高い耐性、ポリスルホン製の円錐先端部
  • 出力はPNPまたはNPNトランジスタとして利用可能
  • FDA適合、UL
今すぐ比較する
選択
柔軟かつ簡単なポイントレベル測定 – 費用対効果の高いソリューション
  • 電気的なインピーダンス分光法に基づいた容量形レベルスイッチ
  • プラグアンドプレイ: 水性媒体にプリセット
  • プロセス温度: −20 °C ... +100 °C (1時間では+135 °C)
  • プロセス圧力: −1 bar ... +25 bar
  • 2 x IO-Link 1.1付きデジタルPNP出力
  • 保護等級: IP66、IP67、IP69
  • 衛生用途に最適 (洗浄性、EHEDG、3A、EG1935/2004、FDA、CIP対応、SIP対応、衛生アダプタ利用可能)
今すぐ比較する
選択
柔軟かつ頑強 – 液体用振動レベルスイッチ
  • 様々な材質および電気出力信号から選択可
  • 充填不要のコミッショニング
  • 最大プロセス温度 250 °C
  • 堆積物形成への耐性
  • 非常に高い再現性
  • EHEDGおよびFDA準拠の衛生仕様、CIPおよびSIP対応
  • ATEX認証も提供
  • 管延長 最大6 mまで

今すぐ比較する
選択
バルク材において高信頼かつ頑強
  • 頑強な機器設計
  • 様々な材質および電気出力信号から選択可
  • 堆積物形成への耐性
  • 充填不要のコミッショニング
  • 最大プロセス温度 250 °C
  • 非常に高い再現性
  • ATEX認証 (1D/2D/1G/2G) も提供
  • 垂直取付型の最大6 mの管延長バリエーション (LBV330) および最大80 mのケーブル延長バージョン (LBV320) を提供

今すぐ比較する
選択
レベル/温度測定用の多機能センサ
  • 連続的なレベル/温度測定、ならびにレベルスイッチおよび温度スイッチ
  • 容器材質に関係なく測定可能
  • プローブ 100 mm~1,000 mm
  • ディスプレイおよび直観的なメニュガイド
  • 機械的な可動部品なし
  • 保護等級 IP 67およびIO-Link 1.1
  • 測定範囲沿いにはデッドゾーンなし
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 13 / 13