流量センサ
FTMg

エネルギー測定付き流量センサ

利点

  • DIN EN 50001に準拠した透過的な圧縮空気消費量測定
  • ガスの流量、圧力および温度の概要を完全に把握し、システム信頼性の向上を実現
  • IO-LinkまたはEthernetインタフェース (OPC UAとの通信) により、簡単にシステムに統合しデータ可用性を確保可能
  • エネルギー消費量を低減し、生産効率を向上させることでコスコ削減を達成
  • 高コントラストで大型のOLEDディスプレイでの直感的なパラメータ設定により、コミッショニングの時間とコストを節約
  • インストールとコミッショニングを1回行うだけで流量、圧力および温度の各データを検出可能

概要

エネルギー測定付き流量センサ

熱式流量センサFTMgは、ガス流量、ガス温度、ならびにプロセス圧力を測定し、コスト削減を実現するオールラウンドなセンサです。このセンサは優れた測定ダイナミクスを備え、圧力損失もわずかであるため、極めて高いエネルギー効率で非腐食性ガスを検出します。高コントラストのカラーディスプレイを備えたFTMgは操作が簡単であるだけでなく、複数の測定値を進捗図として表示することもできます。7日間にわたる内部データロギングおよび統合された統計的評価により、空気圧システム内のごくわずかな漏れでも検出できます。さらにPoEにより、PCまたはクラウドへウェブベースで簡単に接続できるようになるため、エネルギー消費が透明化されます。すべての測定データはIO-Linkを介して、またはスイッチング信号およびアナログ信号で転送できます。

概要
  • 圧縮空気およびアルゴン、ヘリウム、二酸化炭素や窒素などの非腐食性ガスを測定
  • SICKのMonitoring App FTMgで圧縮空気消費量を可視化
  • たった1台のセンサでガス流量、ガス温度、プロセス圧力およびエネルギー消費を測定
  • わずかな圧力損失
  • シリンダ監視および漏れ監視向けの高い測定ダイナミクス

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

油圧および空圧装置向けのセンサソリューション

SICKのFluid Powerセンサは、数多くの空圧および油圧アプリケーションにおいてインテリジェントで柔軟かつ信頼性の高い測定を保証します。

詳細はこちら

利点

データの透明性でコストを効果的に削減

圧縮空気は、最も高価なエネルギー形態の1つです。そのため、ファクトリーオートメーションにおいても、エネルギー効率とエネルギーの透明性が、ますます重要な役割を果たしています。強力なコンプレッサーの調達など、投資コストは莫大なものになります。二次費用を節約するためには、損失のない圧縮空気システムの動作を確保する必要があります。熱流量センサFTMg (Flow Thermal Meter for gasesの略) は、DIN EN ISO 50001に準拠した効率的なエネルギー管理を担います。このセンサのサポートにより、プラント運営者は圧縮空気システムの漏れを早期に検出し、メンテナンスを計画できるようになります。

FTMgは、統合されたデータモニタリングを提供し、過去7日間の測定データを自動的に保存します。これにより、エネルギー消費の変化や変動を確実に検出することができます。データ透明性を実現したこのセンサは、圧縮空気システムの漏れを検索する際に効率的にサポートし、エネルギー損失を最小限に抑え、コストを節約するために役立ちます。

圧縮空気システムと空気圧アプリケーションにおける信頼性の高い流量監視

1台のセンサで8つのパラメータを測定 (kWh単位のエネルギー量を含む)

内蔵されたウェブサーバを通した簡単な操作

インダストリ4.0に対応 – MQTTとOPC UAは、最適なクラウドコネクティビティを保証

不要なエネルギー消費と漏れを検出して回避することで、エネルギー効率の最適化とコスト効率の向上を実現

多数の取付方法と簡単な取り扱い

FTMgは軽量でコンパクトな構造を特長とします。このため、スペースが限られている場所でも容易に設置可能です。90°間隔で回転可能なディスプレイにより、パイプライン内のセンサ取付位置とは関係なく、測定値を常に簡単に読み取ることができます。FTMgのメニュでは、DINやISOに準拠した様々な標準規格を簡単に選択することができます。ユーザ定義の基準値も機器を介して簡単に設定することができます。さらに設定可能な出力は、ご希望のアプリケーションに合わせて簡単にカスタマイズすることができます。

柔軟に設定可能 – DINやISOに準拠した様々な標準規格を設定可能

軽量でコンパクトな設計により、柔軟に設置可能

プレーンテキスト表示を含む大型で高コントラストのOLEDディスプレイによる直感的な操作

素早く簡単な設置と直感的な操作で作業効率化をサポート

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    測定原理熱量測定 (流量、温度), ピエゾ抵抗 (圧力)
    媒体圧縮空気 (空気の質 ISO 8573-1:2010 [3:4:4]), ヘリウム、アルゴン、窒素、二酸化炭素
    出力信号

    1x アナログ出力 4 mA ... 20 mA + 1x デジタル/アナログ出力 (PNP、NPN、プッシュプル、4 mA ... 20 mA / 切替可能)、周波数/パルス出力 + 1x デジタル出力 (PNP、NPN、プッシュプル切替可能)、IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4ボー)

    OPC UA、MQTT、統合されたウェブサーバ

    測定管の定格幅

    DN 15

    DN 20

    DN 25

    DN 40

    DN 50

すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード