流量センサ

頑強かつ正確 – SICKの流量測定技術

SICKの流量測定技術に応用されている革新的なセンサ技術では、柔軟な測定処理に頑強な機器設計とおよび上位システムへのコストパフォーマンスの高い接続コンセプトが組み合わされています。現在の流量のアナログ値を使用した量検出もパルス検出を使用した量検出にも対応: SICKの流量センサは困難なプロセス条件や環境条件にある様々な流体でも常に高信頼かつ安全に動作します。

フィルタ:

5 ヒット数:

ヒット件数 1 - 5 / 5

表示: ギャラリービュー リストビュー
非接触かつメンテナンスフリーで流量検出
  • バルク材における効率的かつコスト効率の優れた体積流量および質量流量の非接触測定
  • 高い角度分解能を持つレーザパルスによる高分解能
  • マルチエコーパルス評価による高い信頼性
  • バルク材重心の特定を行う機能を統合
  • 過酷な環境条件のための頑強な設計
  • 統合ヒータにより低温でも測定可能
  • コンパクトな筐体、保護等級IP67準拠
今すぐ比較する
選択
エネルギー測定付き流量センサ
  • 圧縮空気およびアルゴン、ヘリウム、二酸化炭素や窒素などの非腐食性ガスを測定
  • SICKのMonitoring App FTMgで圧縮空気消費量を可視化
  • たった1台のセンサでガス流量、ガス温度、プロセス圧力およびエネルギー消費を測定
  • わずかな圧力損失
  • シリンダ監視および漏れ監視向けの高い測定ダイナミクス
今すぐ比較する
選択
ポンプの空運転をスマートに防止
  • 1台のセンサで流量監視と温度測定が実現
  • 水とオイル向けに最適化、それ以外の液体のティーチイン可能
  • 保護等級IP 67/IP 69およびIO-Link 1.1
  • 産業仕様はVISTAL®筐体を採用、180°回転可能なOLEDディスプレイ装備
  • ステンレススチール製の衛生仕様、CIP/SIPに完全に対応、プロセス温度 最高150 °C
今すぐ比較する
選択
非接触で流量を測定
  • 電性および非導電性の液体のための流量センサ
  • 可動部品なし、コンパクトな形状
  • プロセス温度は最大80 °C、プロセス圧は最大16 bar
  • シールのないセンサ設計により高い耐薬品性
  • シートキーボード付きの大型ディスプレイ
  • 統合されたエンプティ検出
今すぐ比較する
選択
柔軟な流量測定向けのコンパクトなステンレススチール製センサ
  • 水性および油性液体の流量測定
  • ステンレススチール316Lのシールなしセンサ (Ra ≤ 0.8 µm)
  • 真っ直ぐで自浄能力のある測定管
  • 設置長さの短いコンパクトな設計
  • 設定可能なデジタル出力
  • 温度測定
  • 保護等級 IP 67/69、CIP/SIP対応、IO-Linkバージョン1.1
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 5 / 5