お問合せ
フィードバック

液体流量計
DOSIC®

柔軟な流量測定向けのコンパクトなステンレススチール製センサ

利点

  • すべての分野のあらゆる液体に対応する柔軟な測定システム
  • 電導性および非電導性の液体や温度測定など多様な用途
  • 設置長さが短く、コンパクトな設計であるため、スペースが限られたアプリケーションにも設置可能
  • ステンレススチール製で衛生的な形状は食品にも適切
  • 媒体校正なしの迅速な設置
  • 回転可能な筐体およびディスプレイによりユーザフレンドリーな操作
  • 真っ直ぐな測定管が圧力損失を低減させ、それによりエネルギーコストを節約

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。
この製品は 2 (4) 項に従って、RoHS指令2011/65/EUの適用範囲には含まれておらず、この指令の適用範囲に含まれる製品内で使用するためには設計されていません。追加情報は製品情報に記載されています。

概要

柔軟な流量測定向けのコンパクトなステンレススチール製センサ

流量センサDOSIC®は、超音波技術に基づいて、導電性および非導電性の液体の流量を非接触で検出します。この超音波流量センサは、測定チャンネルおよびステンレススチール筐体を備えているため、衛生環境における測定タスクに適しています。コンパクトで頑強な設計により、スペースが限られたアプリケーションや強力な媒体を使用するアプリケーションでも多様な使用方法を実現できます。媒体校正を行うことなく迅速かつ容易に設置できます。シールなしで自浄能力のある測定管により、プロセス安全性が向上します。最大2つの設定可能なデジタル出力およびアナログ出力、ならびにIO-Linkインタフェースにより、適切な出力状態が確保されます。DOSIC®は、EHEDGの認証を受け、FDAに適合しています。

概要
  • 水性および油性液体の流量測定
  • ステンレススチール316Lのシールなしセンサ (Ra ≤ 0.8)
  • 真っ直ぐで自浄能力のある測定管
  • 設置長さの短いコンパクトな設計
  • 設定可能なデジタル出力
  • 温度測定
  • 保護等級 IP 67/69、CIP/SIP対応、IO-Linkバージョン1.1

アプリケーション

技術概要

 

ダウンロード

上へ