液体流量計

柔軟な流量測定 - ほどすべての液体に対応

SICKの液体流量計は、非接触で導電性および非導電性の液体の流量を検出します。コンパクトな形状により、この流量計は限られた取付スぺースしかないプラントでも使用することができます。頑強な設計により、これらのセンサは、刺激性の強い液体の使用時にも信頼性の高いデータを確実に供給します。

フィルタ:

2 ヒット数:

ヒット件数 1 - 2 / 2

表示: ギャラリービュー リストビュー
非接触で流量を測定
  • 電性および非導電性の液体のための流量センサ
  • 可動部品なし、コンパクトな形状
  • プロセス温度は最大80 °C、プロセス圧は最大16 bar
  • シールのないセンサ設計により高い耐薬品性
  • シートキーボード付きの大型ディスプレイ
  • 統合されたエンプティ検出
今すぐ比較する
選択
柔軟な流量測定向けのコンパクトなステンレススチール製センサ
  • 水性および油性液体の流量測定
  • ステンレススチール316Lのシールなしセンサ (Ra ≤ 0.8 µm)
  • 真っ直ぐで自浄能力のある測定管
  • 設置長さの短いコンパクトな設計
  • 設定可能なデジタル出力
  • 温度測定
  • 保護等級 IP 67/69、CIP/SIP対応、IO-Linkバージョン1.1
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 2 / 2