液体流量測定装置

流体の監視 – 空運転の防止
信頼性の高い流量制御は、空運転からポンプを保護するための基本的な前提条件です。SICKの液体流量測定装置は理想的なソリューションです。この装置は、コストのかかる損傷やプラントのダウンタイムを回避するためにサポートします。その際、どの液体が監視対象のシステムを流れるかは全く問題ではありません。
1 ヒット数:
ポンプの空運転をスマートに防止
- 1台のセンサで流量監視と温度測定が実現
- 水とオイル向けに最適化、それ以外の液体のティーチイン可能
- 保護等級IP 67/IP 69およびIO-Link 1.1
- 産業仕様はVISTAL®筐体を採用、180°回転可能なOLEDディスプレイ装備
- ステンレススチール製の衛生仕様、CIP/SIPに完全に対応、プロセス温度 最高150 °C