ガス流量計

正確なガス量検出 - 正確な請求書発行

ガスは毎日パイプラインおよび配管を通って大量に流れ、多くの場合、所有者も変化します。この場合、ごくわずかな測定誤差でも大きな経済的損失が発生する可能性があるため、正確なガス量検出が決定的に重要となります。SICKでは、特に法定計量向けに絶対的に正確であると同時に頑強でもあるガス流量計を提供しています。

フィルタ:
2.0 " 3.0 "
48.0 " 48.0 "
60.0 °C 280.0 °C
0.0 450.0
16.0 450.0

7 ヒット数:

ヒット件数 1 - 7 / 7

表示: ギャラリービュー リストビュー
天然ガス分配における取引用計量器
  • 最新技術: 超音波
  • 診断および恒久的な機能点検
  • 可動部品を使用していないため頑強かつ高信頼性
  • 交換可能なカートリッジ
  • ストレートな入口/出口セクションが不要
  • 過負荷耐性あり
  • オプションとして統合された容量補正/データ登録
  • バッテリーまたは本質安全な電源供給
今すぐ比較する
選択
The perfect match
  • ユーザにとって使い易い製品群
  • 圧力および温度による影響を自動補正
  • すべての動作条件で利用可能
  • 安全なバックアップモード向けのPowerIn Technology™
  • I-diagnostics™によるインテリジェントなアプリケーション診断
  • Connect-and-goによりフローコンピュータと共に拡張可能
今すぐ比較する
選択
取引計量およびプロセスアプリケーション用のガス流量計
  • 高効率超音波センサ – 最高ガス温度280 °C、最大ガス圧力450 bar
  • ダイレクトパスレイアウト
  • インテリジェントな自己診断
  • コンパクトで頑強な構造
  • 統合されたログブックおよびデータロガー
  • 広範な測定範囲 1:120
  • 双方向測定
  • 低エネルギー消費: < 1 W
今すぐ比較する
選択
エネルギー測定付き流量センサ
  • 圧縮空気およびアルゴン、ヘリウム、二酸化炭素や窒素などの非腐食性ガスを測定
  • SICKのMonitoring App FTMgで圧縮空気消費量を可視化
  • たった1台のセンサでガス流量、ガス温度、プロセス圧力およびエネルギー消費を測定
  • わずかな圧力損失
  • シリンダ監視および漏れ監視向けの高い測定ダイナミクス
今すぐ比較する
選択
ガス供給における測定タスク向けの多様なガス流量計
  • 高い測定範囲スパン
  • ウェットガスアプリケーションに合わせた設計
  • ウェットガス検出を含むインテリジェントなメーター診断
  • デジタルインタフェースによるリモートメンテナンスを実現可能
  • 2線式トランスミッタ、デジタルHART®インタフェース搭載
  • 圧力・温度測定、容積換算、エネルギーフロー計算を完全に統合
今すぐ比較する
選択
上流用途向けの超音波ガス流量計
  • 広いレンジアビリティにより複数のオリフィス測定の測定範囲をカバー
  • 高精度に製造された10Dインレットパイプ部を含む
  • ± 1 %の測定精度 - 高圧流量校正なし
  • リモート診断に対応
  • ウェットガスアプリケーションに合わせた設計
  • 新たな診断機能 - ウェットガス検出
  • ローメンテナンス
今すぐ比較する
選択
天然ガス供給用の高圧ガス流量計
  • 最先端技術: 超音波測定
  • 診断および恒久的な機能チェック
  • 可動部品が不使用であるため高い安定性と信頼性が実現
  • 流量計のコンパクトな設置が可能
  • フローコンピュータ統合
  • バッテリー式または本質安全の電源供給
  • Bluetooth Low Energy (BLE)
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 7 / 7