お問合せ
フィードバック

超音波ガス流量計
FLOWSIC100 Process

確実かつ正確なプロセス中の体積流量測定

利点

  • わずかなガス速度でも確実で正確な測定
  • 可動部品が使用されていないため省メンテナンス
  • 圧力、温度およびガス組成による影響を受けない測定
  • 非接触式測定であるためガス流動による影響なし
  • ゾーン2 (ATEX) の爆発性雰囲気における使用に対応
  • 制御ユニットMCUおよび操作ソフトウェアSOPAS ETによる簡単な操作および機器診断

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。
この製品は 2 (4) 項に従って、RoHS指令2011/65/EUの適用範囲には含まれておらず、この指令の適用範囲に含まれる製品内で使用するためには設計されていません。追加情報は製品情報に記載されています。

概要

確実かつ正確なプロセス中の体積流量測定

超音波ガス流量計FLOWSIC100 Processにより、ゾーン2の爆発性雰囲気においても最大圧力16 barまで測定可能です。投光/受光ユニットは、ステンレススチールまたはチタン製の密封仕様を提供しています。標準システムは、制御ユニットMCUおよび2つの投光/受光ユニットまたは1つの測定プローブから構成されています。MCUは、信号の入出力、基準値算出 (標準化)、質量流量の算出またはLCディスプレイによる簡単な操作のために使用されます。

概要
  • ステンレススチールまたはチタン製の耐食性トランスデューサ
  • 最大プロセス圧16 bar
  • ゾーン2 (ATEX) での使用に対応する防爆仕様を提供
  • 密封超音波トランスデューサ
  • プロセスに影響を与えずほぼ圧力損失のない測定
  • ゼロ点および基準点テストを含む自動機能チェック

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    測定量ガス速度, 質量流量, 体積流量 (作動状態), 体積流量 (標準状態), 音速, ガス温度
    防爆エリア3G
    ガス温度–40 °C ... +260 °C
    動作圧力–0.5 bar ... 16 bar
    装置モデルによって異なる
    配管呼び径0.15 m ... 1.7 m
    装置モデルによって異なる
    保護等級IP65
    USB
    機能ソフトウェアSOPAS ETへの接続
    シリアル
    フィールドバス統合タイプRS-232
    RS-485
    機能ソフトウェアSOPAS ETへの接続
    内部システムバス
    Ethernet
    フィールドバス統合タイプオプションのインタフェースモジュール経由
    Modbus
    フィールドバス統合タイプASCII RS-485 (オプションのインタフェースモジュール経由)
    RTU RS-485 (オプションのインタフェースモジュール経由)
    TCP (オプションのインタフェースモジュール経由)
    HART
    フィールドバス統合タイプオプションのインタフェースモジュール経由
    PROFIBUS DP
    フィールドバス統合タイプオプションのインタフェースモジュール経由
    Foundation Fieldbus
    フィールドバス統合タイプオプションのインタフェースモジュール経由
    診断機能

    ゼロ点および基準点の自動チェックサイクル

    ソフトウェアSOPAS ETによる拡張装置診断

すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ