超音波ガス流量計

信頼性の高い気体媒体の流量測定
体積流量測定、質量流量測定または流量速度測定など、ガス流量を特定する際の測定作業は多岐にわたります。フレアガス測定、トンネル監視、排出量監視など難度の高い領域では、多くの場合過酷な環境条件がさらに加わります。SICKの超音波ガス流量計は、どのような課題も解決することができます。このガス流量計は、適用される規格および標準を考慮してあらゆるガスを確実に測定し、各業界の特殊な要件に合わせて特別に調整されています。
フィルタ:
8 ヒット数:
石油と天然ガスの生産システム、および製油所や化学プラントのフレアスタック設備内における信頼性の高いガス流量測定。
- ガス速度が速い場合や混合ガスが変化する場合でも信頼性の高い測定
- ASCテクノロジーによる高速の流量速度のための独占的な測定範囲拡張
- 追加のガス分析器を使用しない直接の質量流量計算
- コミッショニング、動作、診断のための直観的なソフトウェアFLOWgateTM
- I-diagnosticsTM: セルフモニタリング、セルフチェック、予知保全
- アプリケーションの個別評価によるカスタマイズされた測定性能
継続的な排出量監視用の流量測定機器
- 装置の高耐久性を考慮した頑強なチタン振動子
- 活性ガスでの使用向け耐腐食性材料 (オプション)
- バージョンH、M、Sでの管径にわたる積分測定
- 費用を節約する管の片側取付向けのプローブバージョンPR
- ゼロ点およびスパンテストを行う自動機能チェック
内部ガス流量測定およびプロセス監視
- 定評ある高品質コンポーネント
- モジュラーコンセプトによる柔軟な設置
- 圧力損失のない非接触式の超音波技術
- 測定範囲スパンは100 : 1を超過
- センサは圧力下で交換可能
- 振動および圧力レギュレータの騒音に対して低感度
- 遠隔設置された電子機器 (最大15 mまで)
- 自動診断付き双方向測定
シャシー/エンジンのテストベンチにおける排ガス体積流量測定 (最高600 °Cまで)
- リアルタイムの超音波排ガス流量測定
- 圧力、温度およびガス組成に依存せず
- 優れた測定正確度
- 排ガス温度は最高600 °Cまで使用可能
- 希釈されていない排ガスの直接測定
- 加熱された測定セクション
- 最小排ガス背圧
- 小さな設置面積、移動型、柔軟性のある接続方法
長時間操作用のトンネル流量測定装置
- 非常に長大な測定距離も可能
- 非接触式測定
- チタン、ステンレススチールまたはダイカスト製の非常に頑強なコンポーネント
- 腐食性が非常に高いトンネル雰囲気に対応するバージョン
- 流量方向の検出
- 機械的な可動部品なし
フレアガス用途における確実なガス流量測定
- 高分解能測定、短い応答時間
- 極めて高速かつ最高ガス温度280 °Cに対応可能な革新的なセンサ設計
- 大気圧下でも最適な信号伝送を保証
- 制御ユニットは最大1,000 mまで遠隔設置可能
- 単一パスおよびマルチパス設定、オプションプローブバージョン
- 工場標準に従ったフィールド内でのゼロ点チェック
- 自動自己診断 / 信号最適化のチェックサイクル
確実かつ正確なプロセス中の体積流量測定
- ステンレススチールまたはチタン製の耐食性トランスデューサ
- 最大プロセス圧16 bar
- ゾーン2 (ATEX) での使用に対応する防爆仕様を提供
- 密封超音波トランスデューサ
- プロセスに影響を与えずほぼ圧力損失のない測定
- ゼロ点および基準点テストを含む自動機能チェック