お問合せ
フィードバック

フローメータリングシステム
FLOWSKID600

税務決算の測定ための信頼性の高い完全ソリューション

利点

  • わずかなガス損失、わずかな運用コスト
  • メータスキッドの選択におけるモジュール性
  • 流量計測システムFLOWSKID600のコンセプト計画における柔軟性
  • SICKはソリューションプロバイダとして、プロジェクトの責任を負い、実行時の作業負荷を軽減
  • 正確なプロジェクト制御およびユーザ固有のプロジェクト管理

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。
この製品は 2 (4) 項に従って、RoHS指令2011/65/EUの適用範囲には含まれておらず、この指令の適用範囲に含まれる製品内で使用するためには設計されていません。追加情報は製品情報に記載されています。

概要

税務決算の測定ための信頼性の高い完全ソリューション

流量計測システムFLOWSKID600は、完全なガス流量測定システムです。SICKでは、このシステムを法定計量対象用途向けの完全ソリューションとして提供しています。このシステムは柔軟に構成することができ、高精度の測定データを提供します。FLOWSKID600のコアとなるFLOWSIC600またはFLOWSIC600-XT超音波ガス流量計は、信頼性の高いガス測定を保証します。システムは、ISO規格および最新のDIN、ANSIまたはASME規格に準拠した最高品質基準に基づいて製造されています。したがって、現場使用で必要となる規制および要件を満たしています。

概要
  • 完全に校正されたFLOWSKID600
  • ガス分析装置、ガスクロマトグラフ、監視用コンピュータなどのシステムコンポーネントをユーザ固有にカスタマイズ可能
  • SICKのフローコンピュータFlow-Xとのシームレスな統合
  • クラス150からクラス2500までを提供

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    配管呼び径2 ″ ... 52 ″
    (DN50 ... DN1400)
    適合宣言書

    ISO9001

    DIN

    ANSI

    ASME

すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ