お問合せ
フィードバック

フローメータリングシステム
FLOWRUN600

税務決算の測定向けのモジュール式ソリューション

利点

  • 測定システムの選択におけるモジュール性
  • わずかな測定不確実性、わずかな運用コスト
  • 流量計測システムFLOWRUN600のコンセプト計画における柔軟性
  • SICKはソリューションプロバイダとして、プロジェクトの責任を負い、実行時の作業負荷を軽減

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。
この製品は 2 (4) 項に従って、RoHS指令2011/65/EUの適用範囲には含まれておらず、この指令の適用範囲に含まれる製品内で使用するためには設計されていません。追加情報は製品情報に記載されています。

概要

税務決算の測定向けのモジュール式ソリューション

流量計測システムムFLOWRUN600は、選択におけるモジュール方式やわずかな測定不確実性により、理想的な選択といえます。構成要件に応じて、配管、フローコンピュータおよびその他のシステムコンポーネントを追加することができます。測定システムは、ISO規格と最高品質基準に準拠して製造されています。したがって、現場使用で重要となる規制および要件を満たしています。所望のテストベンチでシステムを校正した後は、最高の信頼性と最も正確な測定が保証されます。システムのコアとなるFLOWSIC600またはFLOWSIC600-XT超音波ガス流量計は、信頼性の高いガス測定を保証します。

概要
  • 超音波ガス流量計FLOWSIC600またはFLOWSIC600-XTの使用
  • DN 50からDN 1200、クラス150からクラス2500までを提供
  • 校正時には0.1%の測定誤差が生じる可能性
  • システムコンポーネントはユーザ固有にカスタマイズ可能
  • SICKのフローコンピュータFlow-Xとのシームレスな統合

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    配管呼び径2 ″ ... 52 ″
    (DN50 ... DN1400)
    適合宣言書

    ISO9001

    DIN

    ANSI

    ASME

すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ