お問合せ
フィードバック

デジタルフローソリューション
Flow-X

SICKの超音波ガス流量計を使用したガス測定に最適なフローコンピュータ

利点

  • 標準設定により、計画および設置時間を低減
  • 秒ごとの複数の計算サイクルによる非常に正確な量変換
  • 自己の量変換および測定値、検針、イベント保存を行う相互独立したモジュールによる高信頼性
  • 100%ソフトウェアによる設定可能かつ統一的な入力/出力付きモジュールによる簡単なシステム拡張
  • 機器および制御ルームと同じメニュおよび表示の直感的ユーザインタフェースによる簡単な操作
  • 改ざん防止の遠隔メンテナンスによるサービスおよびメンテナンス費用の削減
  • 格安で柔軟な複数の測定距離のシステム統合

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。
この製品は 2 (4) 項に従って、RoHS指令2011/65/EUの適用範囲には含まれておらず、この指令の適用範囲に含まれる製品内で使用するためには設計されていません。追加情報は製品情報に記載されています。

概要

SICKの超音波ガス流量計を使用したガス測定に最適なフローコンピュータ

フローコンピュータFlow-Xは、最新技術を駆使して、ガス量変換、イベントおよびパラメータ記録ならびにレポートを提供します。ローカルなタッチスクリーンを使った1~4の測定距離向けのマルチストリームバージョンFlow-X/P、または一つの測定距離のより小さな設置向けのFlow-X/Sなど、同一のモジュールが様々な筐体の中で組み合わされています。各モジュールは、高精度の測定技術、迅速なデジタル信号処理、非常に高い演算処理能力、多面的なデータコミュニケーションおよび高いメモリ容量をフル装備のフローコンピュータを兼ね合わせています。フローコンピュータFlow-Xは、要求の高いアプリケーションの要件も満たしており、超音波ガス流量計FLOWSIC600を使った法定計量対象のガス測定の理想的なパートナーです。

概要
  • FLOWSIC600でのガス測定距離向けMID認証設定
  • 要求の高いアプリケーション用の高性能モジュール
  • 各モジュールは、CPU、メモリおよび一貫した入力/出力を有しています。
  • タッチスクリーン操作の魅力的な7インチグラフィック画面
  • グラフィック画面およびウェブブラウザ用の直感的ユーザインタフェース
  • Ethernetを介した本物のリモートアクセス
  • 複数の測定距離用ステーションコンピュータ

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    適合宣言書

    MID

    API 21.1

    EN 12405

    Ethernet
    フィールドバス統合タイプ2x
    Modbus
    フィールドバス統合タイプASCII RS-485 (2x)
    RTU RS-485 (2x)
    HART
    備考入力
    フィールドバス統合タイプ6x
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ