利点

レーザベースの識別の利点
1Dコードを読み取る場合、レーザベースのバーコードスキャナは、1台の機器で柔軟性、信頼性、コスト効率を兼ね備えています。最大60度の開口角により、殆どのベルト幅を1台のスキャナで柔軟にカバーし、対象物のバーコードを確実に識別することができます。同時に、この技術は特に堅牢で、外乱光に対する耐性も備えています。
- 高い被写界深度と広い読み取りフィールドにより、様々な読み取り距離に対応
- 外乱光が変化する場合も安定した読み取り品質を実現
- フィルムで覆われたコードや反射面でも確実に読み取り可能
- 追加の照明は不要
- 停止と起動を繰り返すアプリケーションでも高い読み取り速度を実現可能
- 簡単かつ迅速な統合

結果的に重要なのは読み取りの成功率です
氷点下の気温、強い振動、不十分な照明、強い外乱光、読み取りにくいコードの付いた対象物など、現場がどのような状況であっても、信頼性の高い識別は極めて重要です。固定式バーコードリーダは、最も過酷な作業を楽々と実行し、常に高いレベルの信頼性を保証します。






多くの産業分野で活躍
高い速度、わずかな取り付けスペース、様々に異なるコードサイズなど、要件は用途の数だけ様々です。目標は、それぞれのアプリケーションや環境条件に関係なく、常に1Dコードを正しく識別することです。






その他の製品とインフォメーション


Reading Field Visualizationツールを使用して、当社の識別製品を役立ててください。
機器パラメータを選択すると、どの製品バリエーションが最適なソリューションであるかがこのツールに表示されます。