測定ホイールエンコーダ

測定表面上で直接行う直線運動の接触測定
測定ホイールシステムは、直線運動をホイールで記録する測定システムで、速度値または位置値に変換します。このシステムは測定する表面上の基準値を必要としません。このため様々な表面での測定に適しています。統合されたスプリングにより、ホイールが継続的に表面に圧力をかけるため、 測定時にスリップするようなことはありません。
フィルタ:
5 ヒット数:
設定可能な接触圧による直線運動の高精度な測定
- 接触圧は手動により0~24 Nまで6段階で調整可能
- コンパクトな中心間距離 (120 mm) で柔軟に取付可能
- メンテナンス位置には手でアクセス可能
- 様々な測定ホイール表面と直径から選択可能
- インクリメンタルエンコーダインタフェースまたはアブソリュートエンコーダインタフェースと組み合わせ可能
柔軟性が高く容易に取付可能でコンパクトな測定ホイールシステム
- 軸間距離: 63.5 mm
- 測定ホイール外周: 200 mm
- 分解能: 1パルス = 0.08 mm、1 mm = 12.5パルス
- 最大スプリングストローク: 14 mm、機械的制限、最大ばね力: 21 N
- 30°間隔のエンコーダ回転
- スプリングアーム両側にエンコーダ取付可能、上下にホイールサポート
- 調整可能なスプリングプリロード
迅速なパラメータ設定が可能で、多種多様な測定ホイールエンコーダ
- 一個または二個の測定ホイールを持つ測定ホイールエンコーダ
- 分解能、信号出力およびカウント方向設定用のディップスイッチ
- 汎用供給電圧 4.5 V~30 V
- エンコーダステータスおよび出力信号の表示向けLED
- 4ピンまたは8ピンのM12オスコネクタまたは汎用ケーブル
- オプションで直接エンコーダによるエラー出力
頑強かつ高性能な測定ホイールインクリメンタルエンコーダ
- 組み立て済みのトータル測定システム
- 測定表面に合わせて、ローレットまたはOリング付き測定ホイールが選択可能
- ステンレスばね鋼製取り付けブラケット
- 最高0.1 mm (1 … 2,000パルス/回転) の高い分解能
- 電気的インタフェース: オープンコレクタNPN、TTL/RS-422またはHTL/プッシュプル。
- ケーブル接続部で接続、ラジアルまたはアキシャルで使用可能なオープンエンドケーブルまたはM12オスコネクタが取り付け済み