リニアエンコーダ

SICKのリニアエンコーダによる絶対的な非接触測定
リニアエンコーダは直線運動を非接触で絶対位置値として検出します。摩耗およびメンテナンスフリーのエンコーダでは参照ドライブは不要です。優れた分解能と頑強な構造に加え、様々な形状が提供されているため、多種多様なアプリケーションや業界で使用できます。
フィルタ:
3 ヒット数:
移動型作業機械向けのシリンダ位置測定を統合
- 測定範囲: 50~2,500 mm (MAX48NおよびMAX48A)、または1,500 (MAX30N)、1 mm間隔、代表的分解能 0.1 mm
- アナログ、CANopen、SAE J1939およびPWMインタフェースを利用可能
- 最大400 barまでの油圧動作圧力に対応して設計された耐圧筐体
- 最高 +105 °Cまでの高い動作温度 (エレクトロニクス)
- 最高 +95 °Cまでの液体温度 (油圧オイル)
- コンパクトな寸法: 10 mmの取付スペース、30 mmの減衰ゾーン
- 位置マグネットにはスペーサ不要
最も過酷な条件のために - ヘビーデューティのリニアエンコーダ
- 非接触の長さ測定 – メンテナンスフリー、頑強、長い耐用年数
- 高い再現性 (0.3 mm / 1 mm)、高いシステム分解能 (0.1 mm)
- SSIおよびPROFIBUSインタフェース
- 絶対位置検出
- 測定長 1,700 m まで可能
- 最も過酷な環境条件に対応
- 最大6.6 m/sの高い走査速度
- 読取ヘッドと測定磁気レール間の距離公差: 最大55 mm ± 20 mm