お問合せ
フィードバック

インクリメンタルエンコーダ
DBS60 Core

産業アプリケーション向けの頑強かつ多様性のあるインクリメンタルエンコーダ

利点

  • 様々なフランジおよびシャフトの仕様による幅広い設置オプション、ならびに様々な取付穴を備えたフランジおよびステータ継手
  • 筐体背面のホローシャフトクランプにより簡単に取り付け可能
  • 様々な接続タイプにより柔軟に配線可能
  • コンパクトな筐体寸法が貴重な取付スペースを節約
  • 絶縁ホローシャフトにより高いシャフト温度およびシャフト電流からエンコーダを保護
  • 広いベアリング間隔を保った頑強な設計により、高いベアリング負荷でも長い耐用年数を維持
  • 幅広い電圧範囲を備えた電気的インタフェースによる数少ない製品モデルにより倉庫コストを削減

概要

産業アプリケーション向けの頑強かつ多様性のあるインクリメンタルエンコーダ

DBS60 Coreは、直径58 mmで奥行きがコンパクトかつ頑強なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、フェイスマウントフランジとサーボフランジ付きソリッドシャフト仕様、ならびに最大サイズ5/8インチ (15.875 mm) のシャフト向けスルーホローシャフト仕様 (ブラインドホローシャフトまたはスルーホローシャフト) があります。ホローシャフトは、ご要望に応じて絶縁シャフトおよび筐体背面のクランプ付きの仕様で提供されています。DBS60 Coreは、TTLおよびHTL向けの標準インタフェースの他にも、5 V TTLおよび24 V HTL、ならびに5 V TTLおよび24 V TTLを1つの仕様で組み合わせた、幅広い電圧範囲の2つの汎用インタフェースを提供しています。高い保護等級、頑強な設計および最大10,000パルスの分解能を特長とするDBS60 Coreは、様々な業界での標準用途に理想的な製品です。

概要
  • 様々な穴パターンを備えたフェイスマウントフランジおよびサーボフランジ
  • 最大直径5/8インチのホローシャフト、最適に絶縁; 前後にクランプ
  • 筐体直径58 mmm、コンパクトな奥行き
  • ライン数 最大10,000パルス
  • ケーブル接続、M12およびM23オスコネクタ ラジアル方向
  • TTL/HTLおよびTTLインタフェース、電圧範囲4.5 V DC~30 V DC

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    1回転当たりのパルス0 ... 10,000
    機械仕様

    シャフト, サーボフランジ

    シャフト, フェースマウントフランジ

    ブラインドホローシャフト

    スルーホローシャフト, 背面にクランプ

    スルーホローシャフト

    軸径

    6 mm

    10 mm

    12 mm

    5/8″

    8 mm

    3/8"

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    6 mm シャフト絶縁

    8 mm シャフト絶縁

    3/8" シャフト絶縁

    10 mm シャフト絶縁

    12 mm シャフト絶縁

    1/2″ シャフト絶縁

    14 mm シャフト絶縁

    15 mm シャフト絶縁

    接続タイプ

    オスコネクタ, M23, 12ピン, ラジアル

    オスコネクタ, M12, 8ピン, ラジアル

    ケーブル, 8芯, 汎用

    ケーブル, 8芯, オスコネクタ付き, M12, 8ピン, 汎用

    ケーブル, 8芯, オスコネクタ付き, M23, 12ピン, 汎用

    オスコネクタ付きケーブル, M12, 8ピン, 汎用

    通信インタフェースインクリメンタル
    通信インタフェース詳細

    TTL

    RS-422

    HTL / Push pull

    TTL 1)

    HTL

    供給電圧

    4.5 ... 5.5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4.5 ... 30 V

    保護等級

    IP67

    IP65

    プログラム可能
    出力周波数300 kHz
    動作温度範囲

    –20 °C ... +85 °C 2)

    –30 °C ... +100 °C 2)

    –30 °C ... +85 °C 2)

    • 1) 出力レベルは供給電圧に応じて異なる.
    • 2) これらの値は、特に明記されない限り、推奨のアクセサリ部品を含むすべての機械仕様に適用されます。.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ