インクリメンタルエンコーダ

多用途、コンパクト、フレキシブル – インクリメンタルエンコーダ
インクリメンタルエンコーダは、周波数が回転速度に比例するパルスの信号周期または信号シーケンスを生成します。1回転あたりのパルス数によって分解能が決まります。パルスをカウントすることで、位置や回転数も検出できます。ステンレススチール製のバリエーションは、厳しい環境条件下での使用に非常に適しています。さらにSICKは機能安全設計のインクリメンタルエンコーダを提供しており、これはIEC 61800-5-2準拠の安全機能をサポートします。
フィルタ:
9 ヒット数:
要件の高いアプリケーション向けのプログラミング可能な高分解能エンコーダ
- 1回転あたりのパルス数: 最大65,536 (16ビット)
- 筐体直径: 60 mm
- ソリッドシャフト、ブラインドホローシャフト、スルーホローシャフト
- 保護等級: IP65 / IP67
- 通信インタフェース: TTL RS 422、HTL Push Pull、Sin/Cos
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、M23オスコネクタまたは汎用ケーブル
- プログラミング可能、コンパクトな奥行、リモートゼロセット可能
経済的なソリューション向けのスリムでコンパクトなインクリメンタルエンコーダ
- 1回転あたりのパルス数: 最大1,024
- 筐体直径: 40 mm
- ソリッドシャフトおよびブラインドホローシャフト
- 保護等級: IP50 (シャフト)
- 通信インタフェース: TTL/RS-422、HTL/Push Pull、Open Collector
- 接続タイプ: ケーブル
- スリムでコンパクトな設計
安定性の高い汎用型インクリメンタルエンコーダ
- 1回転あたりのパルス数: 最大10,000
- 筐体直径: 60 mm
- ソリッドシャフト、ブラインドホローシャフト、スルーホローシャフト
- 保護等級: IP67、IP69K
- 通信インタフェース: TTL/RS-422、HTL/Push Pull、汎用インタフェース (TTL、HTL)
- 接続タイプ: M12/M23オスコネクタ、ケーブル、M12/M23オスコネクタ付きケーブル
- ステンレス鋼製またはアルミニウム製の筐体
要件の高いアプリケーション向けのプログラミング可能な高分解能エンコーダ
- 1回転あたりのパルス数: 最大65,536 (16ビット)
- 筐体直径: 60 mm
- ソリッドシャフト、ブラインドホローシャフト、スルーホローシャフト
- 保護等級: IP65 / IP67
- 通信インタフェース: TTL RS 422、HTL Push Pull、Sin/Cos
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、M23オスコネクタまたは汎用ケーブル
- プログラミング可能、コンパクトな奥行、リモートゼロセット可能
大径のホローシャフトを備えた頑強なインクリメンタルエンコーダ
- 1回転あたりのパルス数: 最大8,192
- 筐体直径: 81 mm、スルーホローシャフト直径: 30 mmまたは42 mm
- 保護等級: IP65
- 通信インタフェース: TTL、HTL
- 接続タイプ: M12 / M23 / MSオスコネクタおよびケーブル
- コレットは、様々なシャフトサイズに適合させるためのアクセサリとして入手可能
産業用アプリケーションに適したコンパクトな標準インクリメンタルエンコーダ
- 1回転あたりのパルス数: 最大2,500
- 筐体直径: 36 mmまたは50 mm
- ソリッドシャフトおよびブラインドホローシャフト
- 保護等級: IP65
- 通信インタフェース: TTL/RS-422、HTL/Push Pull、Open Collector
- 接続タイプ: ケーブル、またはM12/M23オスコネクタ付きケーブル
2および2.5インチのプログラミング可能な高分解能インクリメンタルエンコーダ
- 1回転あたりのパルス数: 最大65,536
- 筐体直径: 2インチおよび2.5インチ
- ソリッドシャフト、ブラインドホローシャフト、スルーホローシャフト
- 保護等級: IP65およびIP67
- 通信インタフェース: TTL/RS-422、HTL/Push Pull、Open Collector
- 接続タイプ: M12およびMSオスコネクタならびにケーブル
- 高分解能、プログラミング可能、リモートゼロセット可能
ディップスイッチ付きでパラメータ設定が可能なフレキシブルなエンコーダ
- 1回転あたりのパルス数: 最大2,400
- 筐体直径: 60 mm
- ソリッドシャフト、ブラインドホローシャフト、スルーホローシャフト
- 保護等級: IP65
- 通信インタフェース: TTL/HTL
- 接続タイプ: M12オスコネクタまたはケーブル
- ステータスLED、設定用ディップスイッチ