アブソリュートエンコーダ

フレキシブル、コンパクト、高信頼性 - 測定のために生まれたアブソリュートエンコーダ!

アブソリュートエンコーダは一意の位置値を生成します。要件に応じて、位置、回転角度、速度に関する情報を取得できます。シングルターンバリエーションでは、分解能は、1回転当たりの可能なステップ数を表します。マルチターン型エンコーダは、それに加えて回転数も検出します。ステンレススチール製のバリエーションは、厳しい環境条件下での使用に非常に適しています。さらにSICKは機能安全設計のアブソリュートエンコーダを提供しており、これはIEC 61800-5-2準拠の安全機能と、安全な位置決めのためのアプリケーションをサポートします。

フィルタ:

9 ヒット数:

ヒット件数 1 - 9 / 9

表示: ギャラリービュー リストビュー
フレキシブル、スマート、コンパクト 数多くの適用分野に適したエンコーダ
  • 36 mmアブソリュートエンコーダ 最大26ビット(シングルターン: 14ビット、マルチターン: 12ビット)
  • フェイスマウントフランジ、サーボフランジ、ブラインドホローシャフト
  • 回転可能なオスコネクタまたはケーブル接続部
  • パラメータ設定可能なIO-Link/CANopen/SAE J1939/SSIインタフェース
  • 診断機能
  • ステンレススチール設計 (Inoxバージョン)
  • 保護等級 最大IP67またはIP69K
今すぐ比較する
選択
コンパクト、堅牢、高性能
  • 最大31ビットの堅牢なアブソリュートマルチターンエンコーダ (14ビットシングルターンおよび17ビットマルチターン)
  • フェイスマウントフランジ、サーボフランジ、またはブラインドホローシャフト
  • 小型設計 (<70 mm)
  • 統合されたPROFIBUSインタフェース、DP V0、V1およびV2機能付き (モデルにより異なる)
  • 接続テクノロジー: 3x M12オスコネクタ
  • 保護クラス 最大IP67
  • 動作温度: –30℃~+80 °C (モデルにより異なる)
今すぐ比較する
選択
インテリジェント、高性能、高精度
  • 最大30ビット (AFM60) または最大18ビット (AFS60) の高分解能アブソリュートエンコーダ
  • フェイスマウントフランジ、サーボフランジ、ブラインドホローシャフト
  • 接続タイプ: 3 x M12オスコネクタ 軸方向
  • 通信インタフェース: PROFINET、EtherNet/IP™、EtherCAT®
  • 回転軸機能
  • 診断機能
  • 5つのLEDによるステータス表示
今すぐ比較する
選択
高精度、フレキシブル、プログラミング可能
  • 最大30ビット (AFM60) または最大18ビット (AFS60) の高分解能アブソリュートエンコーダ
  • ソリッドシャフトおよびホローシャフトの各種タイプを取り揃え
  • 接続: M12オスコネクタ、M23オスコネクタまたはケーブル
  • 通信インタフェース: SSI、SSI + インクリメンタル、SSI + Sin/Cos
  • プログラミング可能 (タイプにより異なる)
  • ステンレススチール設計 (Inoxバージョン)
  • 最大保護等級 IP67
今すぐ比較する
選択
高い信頼性と定評ある実力
  • アブソリュートシングルターンエンコーダ
  • 分解能: 最大15ビット (32,768ステップ)
  • 電気的インタフェース: SSI (コードタイプはグレーまた余りグレー)
  • 電気的インタフェース: パラレル、コードタイプはグレー、余りグレー、バイナリ、BCD
  • ゼロセット機能
  • 機械的インタフェース: フェースマウントフランジ、サーボフランジ、ブラインドホローシャフト、およびスルーホローシャフト
  • 保護等級: 最大IP66
今すぐ比較する
選択
コンパクト、ユニバーサル、ダイレクト
  • 最大3723ステップのコンパクトな36 mmアブソリュートエンコーダ (シングルターンおよびマルチターン)

  • サーボフランジ

  • 半径方向のケーブル引き出し

  • アナログインタフェース 4~20 mA または 0~10 V

  • エンコーダのシートキーボードによるプログラミング

  • 保護クラス IP65

  • 動作温度: –30 °C~+80 °C
今すぐ比較する
選択
コンパクト、ユニバーサル、ダイレクト
  • 最大13107ステップのコンパクトな60 mmアブソリュートエンコーダ

  • サーボフランジ

  • 半径方向のオスコネクタ引き出し

  • アナログインタフェース 4~20 mA または 0~10 V

  • エンコーダのシートキーボードによるプログラミング

  • 保護クラス IP68

  • 動作温度: –30 °C~+80 °C
今すぐ比較する
選択
高信頼性、実証済み、モジュラー形式
  • 26ビットまでのこの上なく頑強なマルチターン・アブソリュートエンコーダ
  • フェイスマウントフランジまたはサーボフランジ付きのソリッドシャフト、ブラインドホローシャフト、アダプタアクセサリ
  • ハードウェア/ソフトウェアによるゼロセット機能、プリセット機能
  • 通信インタフェース: SSI、DeviceNet、PROFIBUS DPまたはCANopen
  • 電気的に調整可能、分解能はパラメータ設定可能
  • 磁気スキャニング

今すぐ比較する
選択
高信頼性、実証済み、モジュラー形式
  • 26ビットまでのこの上なく頑強なマルチターン・アブソリュートエンコーダ
  • スリムな取付深さにおけるスルーホローシャフト
  • ハードウェア/ソフトウェアによるゼロセット機能、プリセット機能
  • 通信インタフェース: SSI、PROFIBUS DP
  • 電気的に調整可能、分解能はパラメータ設定可能
  • 磁気スキャニング

本製品群は間もなく注文終了になります!
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 9 / 9