接続タイプ | オスコネクタ, M23, 12ピン, ラジアル オスコネクタ, M23, 12ピン, アキシャル ケーブル, 11芯, ラジアル ケーブル, 11芯, アキシャル オスコネクタ, M23, 21ピン, ラジアル オスコネクタ, M23, 21ピン, アキシャル ケーブル, 22芯, ラジアル ケーブル, 22芯, アキシャル |
1回転当たりのステップ数 (最大分解能) | | SSI, プログラミング不可能 | 360 | | 2,880 | | 720 | | 1,024 (10 bit) | | 1,892 | | 2,048 (11 bit) | | 3,600 | | 4,096 (12 bit) | | 5,000 | | 7,200 | | 8,129 | | 8,192 (13 bit) | | 10,000 | | 16,384 (14 bit) | | 18,000 | | 21,600 | | 32,767 | | 32,768 (15 bit) | | 512 (9 bit) | | 256 | | 8,192 | | 72 | | 256 (8 bit) | | 1,000 | | 1,440 | | 4,000 | | 14,400 | | 2,000 | | 8,640 | | 9,192 | | 9,360 | | 12,800 | | 18,080 | | 28,800 | | 32,000 | | 32,400 | | 32,766 | | 500 | | 6,000 | | 7,400 | | 200 | | 4,320 | 平行, プログラミング不可能 | 800 | | 2,880 | | 9 | | 360 | | 256 (8 bit) | | 1,024 (10 bit) | | 512 (9 bit) | | 2,000 | | 4,096 (12 bit) | | 500 | | 5,000 | | 720 | | 8,192 (13 bit) | | 32,768 (15 bit) | | 2,048 (11 bit) | | 3,600 | | 10,000 | | 32,767 | | 15 | | 16,384 (14 bit) | | 64 (6 bit) | | 1,000 | | 7,200 | | 860 | | 2,500 | | 18,000 | | 8 (3 bit) | | 12 | | 6,017 | | 1,440 | | 1,375 | | 18 | | 48 | | 24 | | 120 | | 34 | | 128 (7 bit) | | 100 | | 180 | | 400 | | 454 | | 452 | | 8,100 | | 11,520 | | 1,360 | | 4,090 | | 7,920 | | 576 | | 3,621 | | 2,534 | | 4,000 | | 14,400 |
|