お問合せ
フィードバック

透過式粉塵測定装置
DUSTHUNTER T100

排出量監視のための適合性検査済みの透過率計

利点

  • 容易な設置、コミッショニング、操作
  • ガス速度、湿度、粒子電荷に依存しない測定
  • セルフモニタリングにより省メンテナンス
  • EN 15267に従った適合性検査済み

概要

排出量監視のための適合性検査済みの透過率計

DUSTHUNTER T100は、中度から高度の粉塵濃度を検出する測定装置です。基本となる測定量は透過率です。不透明度および吸光度、ならびに重量分析法での比較測定により粉塵濃度が算出および出力されます。この測定システムには汚染監視が統合されています。DUSTHUNTER T100はEN 15267に従った適合性検査済みです。

概要
  • 中度から高度の粉塵濃度用
  • 統合された汚染監視
  • ゼロ点および基準点の自動点検
  • 短距離から長距離の測定距離用

アクセサリ

spareparts

アプリケーション

技術概要

 

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。

  • システムDUSTHUNTER T100

    システムDUSTHUNTER T100

    測定量透過率, 不透明度, 相対的不透明度, 吸光度, 粉塵濃度
    適正検査済みの測定量粉塵濃度
    測定原理透過測定
    スペクトル域
    450 nm ... 700 nm
    測定範囲
    透過率100 ... 80 % / 100 ... 0 %
    不透明度0 ... 20 % / 0 ... 100 %
    相対的不透明度0 ... 20 % / 0 ... 100 %
    吸光度0 ... 0.1 / 0 ... 2
    粉塵濃度0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
    測定は測定距離および粒子特性に依存
    認定測定範囲
    粉塵濃度 (透過)0 ... 0.1 Ext / 0 ... 0.05 Ext / 0 ... 0.2 Ext / 0 ... 0.5 Ext / 0 ... 1 Ext
    設定時間 (t90)
    1 s ... 600 s
    任意に設定可能
    正確性
    ± 2 %
    プロセス温度
    –40 °C ... +600 °C
    プロセス圧
    制御ユニットMCU-P付き–50 hPa ... 2 hPa
    外部パージ用空気ユニット付き–50 hPa ... 30 hPa
    プロセスガス湿度
    結露なし
    流路断面
    0.5 m ... 2.5 m
    2 m ... 5 m
    4 m ... 12 m
    適合宣言書

    認証が必要なシステムに対しては認証取得済み

    2001/80/EC (13.BImSchV)

    2000/76/EC (17.BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft (ドイツの大気汚染防止ガイドライン)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    電気保安CE
    制御機能

    自動セルフテスト (リニアリティ、汚染、ドリフト、経年劣化)

    汚染限界値: 20 %で警告、30 %で故障

    基準フィルタを用いた手動リニアリティテスト

    オプション外部パージ用空気ユニット
  • 投光/受光ユニットDHT-T10およびDHT-T21

    投光/受光ユニットDHT-T10およびDHT-T21

    説明クロスダクト測定システムの分析装置ユニット
    周囲温度
    –40 °C ... +60 °C
    電気保安CE
    保護等級
    IP66
    寸法(幅×高さ×奥行)
    212 mm x 241 mm x 429 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    ≤ 6.5 kg
    電源
    電圧24 V
    電源は制御ユニット経由
    消費電力≤ 15 W
  • リフレクタユニットDHT-R0xおよびDHT-R1x

    リフレクタユニットDHT-R0xおよびDHT-R1x

    説明トリプルリフレクタ付きリフレクタユニット
    電気保安CE
    保護等級
    IP66
    寸法(幅×高さ×奥行)
    212 mm x 241 mm x 364 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    DHT-R00, DHT-R01, DHT-R02≤ 3 kg
  • 制御ユニットMCU-N

    制御ユニットMCU-N

    説明システムコンポーネントの制御、ならびにそれらによって提供されるデータの評価および出力を行うためのユニット
    周囲温度
    –40 °C ... +60 °C
    電気保安CE
    保護等級
    IP66
    アナログ出力3 出力:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    電気的に絶縁; その他2つの出力はI/Oモジュール使用時 (オプション)
    アナログ入力2 入力:
    0 ... 20 mA
    電気的に非絶縁; その他2つの入力はI/Oモジュール使用時 (オプション)
    スイッチング出力5 リレー接点:
    + 48 V, 1 A
    無電位; ステータス信号用
    スイッチング入力4 無電位接点
    Modbus
    フィールドバス統合タイプTCP (オプションのインタフェースモジュール経由, MCUあたり1つのモジュールのみ可能)
    RTU RS-485 (オプションのインタフェースモジュール経由, MCUあたり1つのモジュールのみ可能)
    PROFIBUS DP
    フィールドバス統合タイプオプションのインタフェースモジュール経由 (MCUあたり1つのモジュールのみ可能)
    Ethernet
    フィールドバス統合タイプオプションのインタフェースモジュール経由 (MCUあたり1つのモジュールのみ可能)
    機能ソフトウェアSOPAS ETまたはOPCサーバーへの接続
    表示
    液晶ディスプレイ
    ステータスLED: 「パワー」「警告」「障害」
    操作LCディスプレイまたはソフトウェアSOPAS ETから操作
    寸法(幅×高さ×奥行)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    ≤ 3.7 kg
    電源
    電圧90 ... 250 V
    24 V DCの仕様はオプションとして入手可能
    周波数47 ... 63 Hz
    消費電力≤ 15 W
    オプション

    インタフェースモジュール

    I/Oモジュール

  • 制御ユニットMCU-P

    制御ユニットMCU-P

    説明システムコンポーネントの制御、ならびにそれらによって提供されるデータの評価および出力を行うためのユニット統合されたパージ用空気ユニット付き
    ガス流量
    ≤ 20 m³/h
    周囲温度
    –40 °C ... +45 °C
    パージ用空気の吸気温度
    電気保安CE
    保護等級
    IP66
    アナログ出力3 出力:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    電気的に絶縁; その他2つの出力はI/Oモジュール使用時 (オプション)
    アナログ入力2 入力:
    0 ... 20 mA
    電気的に非絶縁; その他2つの入力はI/Oモジュール使用時 (オプション)
    スイッチング出力5 リレー接点:
    + 48 V, 1 A
    無電位; ステータス信号用
    スイッチング入力4 無電位接点
    Modbus
    フィールドバス統合タイプTCP (オプションのインタフェースモジュール経由, MCUあたり1つのモジュールのみ可能)
    RTU RS-485 (オプションのインタフェースモジュール経由, MCUあたり1つのモジュールのみ可能)
    PROFIBUS DP
    フィールドバス統合タイプオプションのインタフェースモジュール経由 (MCUあたり1つのモジュールのみ可能)
    Ethernet
    フィールドバス統合タイプオプションのインタフェースモジュール経由 (MCUあたり1つのモジュールのみ可能)
    機能ソフトウェアSOPAS ETまたはOPCサーバーへの接続
    表示
    液晶ディスプレイ
    ステータスLED: 「パワー」「警告」「障害」
    操作LCディスプレイまたはソフトウェアSOPAS ETから操作
    寸法(幅×高さ×奥行)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    ≤ 13.5 kg
    電源
    電圧90 ... 250 V
    24 V DCの仕様はオプションとして入手可能
    周波数47 ... 63 Hz
    消費電力≤ 70 W
    オプション

    インタフェースモジュール

    I/Oモジュール

  • パージ用空気ユニットSLV4-2、2BH1300、3相

    パージ用空気ユニットSLV4-2、2BH1300、3相

    説明光学面のパージ用の無塵空気を提供するユニット
    ガス流量
    38 m³/h ... 63 m³/h
    背圧30 hPaの場合、フィルタ内の負圧により異なる
    周囲温度
    –40 °C ... +55 °C
    電気保安CE
    保護等級
    IP54
    寸法(幅×高さ×奥行)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    18 kg
    電源
    三相交流Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    補助ガス接続
    パージ用空気40 mm
    制御機能負圧監視装置 (スイッチン-ポイント –35 hPa)
    組み込みコンポーネント二段エアフィルタ、Europiclonタイプ、粉塵容量 200g
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ