お問合せ
フィードバック

透過式粉塵測定装置
DUSTHUNTER C200

2つの機能を一体化 – 透過測定と散乱光測定機能を備えた粉塵測定装置

利点

  • 変動が大きい粉塵濃度に最適
  • 冗長測定による確実なアプリケーション
  • セルフモニタリングにより省メンテナンス
  • 将来さらに小さくなる限界値にも対応
  • EN 15267に従った適合性検査済み

概要

2つの機能を一体化 – 透過測定と散乱光測定機能を備えた粉塵測定装置

DUSTHUNTER C200は、透過および前方散乱光の両測定原理の利点を備えた適合性検査済みの測定装置です。ごく低度から高度の粉塵濃度の検出に理想的です。自動光軸調整により測定ビームの位置が最適化され、誤った測定を防ぎます。ゼロ点および基準点の自動点検、ならびに汚染監視は装置に統合されています。

概要
  • 透過測定と散乱光測定の組合せ
  • ごく低度から高度の粉塵濃度用
  • ゼロ点および基準点の自動点検
  • 両サイドからの汚染監視および補償
  • 自動光軸調整
  • 中径から大径の導管直径用

アクセサリ

spareparts

アプリケーション

技術概要

 

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。

  • システムDUSTHUNTER C200

    システムDUSTHUNTER C200

    測定量透過率, 不透明度, 相対的不透明度, 吸光度, 粉塵濃度 (散乱光), 粉塵濃度 (透過), 散乱光強度
    適正検査済みの測定量散乱光強度, 吸光度
    測定原理透過測定, 前方散乱光
    スペクトル域
    透過測定450 nm ... 700 nm
    前方散乱光640 nm ... 660 nm
    レーザ、保護クラス2、電源< 1 mW
    測定範囲
    透過率100 ... 90 % / 100 ... 0 %
    不透明度0 ... 10 % / 0 ... 100 %
    相対的不透明度0 ... 10 % / 0 ... 100 %
    吸光度0 ... 0.045 / 0 ... 2
    粉塵濃度 (散乱光)0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    粉塵濃度 (透過)0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
    透過測定は測定距離および粒子特性に依存
    認定測定範囲
    粉塵濃度 (散乱光)0 ... 50 SI / 0 ... 5 SI / 0 ... 20 SI / 0 ... 100 SI / 0 ... 200 SI
    粉塵濃度 (透過)0 ... 0.1 Ext / 0 ... 0.05 Ext / 0 ... 0.2 Ext / 0 ... 0.5 Ext / 0 ... 1 Ext
    設定時間 (t90)
    1 s ... 600 s
    調整可能
    正確性
    ≤ ± 2 %
    プロセス温度
    –40 °C ... +300 °C
    プロセス圧
    制御ユニットMCU-P付き–50 hPa ... 2 hPa
    外部パージ用空気ユニット付き–50 hPa ... 30 hPa
    プロセスガス湿度
    結露なし
    流路断面
    リフレクタ散乱光受光ユニットDHC-R0付き0.5 m ... 3 m
    リフレクタ散乱光受光ユニットDHC-R1付き2.5 m ... 8 m
    適合宣言書

    認証が必要なシステムに対しては認証取得済み

    2001/80/EC (13.BImSchV)

    2000/76/EC (17.BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft (ドイツの大気汚染防止ガイドライン)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    米国EPA PS-11準拠

    米国EPA PS-1準拠

    電気保安CE
    補正機能自動光軸調整
    制御機能

    自動セルフテスト (リニアリティ、汚染、ドリフト、経年劣化)

    汚染限界値: 30%で警告、40%で故障

    基準フィルタを用いた手動リニアリティテスト

  • 投光/受光ユニットDHC-T

    投光/受光ユニットDHC-T

    説明クロスダクト測定システムの分析装置ユニット
    周囲温度
    –40 °C ... +60 °C
    電気保安CE
    保護等級
    IP66
    寸法(幅×高さ×奥行)
    212 mm x 241 mm x 429 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    ≤ 9.5 kg
    電源
    電圧24 V
    電源は制御ユニット経由
    消費電力≤ 17 W
  • リフレクタ散乱光受光ユニットDHC-R0

    リフレクタ散乱光受光ユニットDHC-R0

    説明透過測定用リフレクタユニットと散乱光測定用受光ユニットとの組み合わせ
    測定経路長さ
    ≤ 0.1 m
    光散乱測定の効果的な測定距離
    周囲温度
    –40 °C ... +60 °C
    電気保安CE
    保護等級
    IP66
    寸法(幅×高さ×奥行)
    212 mm x 241 mm x 420 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    ≤ 8 kg
  • リフレクタ散乱光受光ユニットDHC-R1

    リフレクタ散乱光受光ユニットDHC-R1

    説明透過測定用リフレクタユニットと散乱光測定用受光ユニットとの組み合わせ
    測定経路長さ
    ≤ 0.3 m
    光散乱測定の効果的な測定距離
    周囲温度
    –40 °C ... +60 °C
    電気保安CE
    保護等級
    IP66
    寸法(幅×高さ×奥行)
    265 mm x 308 mm x 549 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    ≤ 12 kg
  • 制御ユニットMCU-N

    制御ユニットMCU-N

    説明システムコンポーネントの制御、ならびにそれらによって提供されるデータの評価および出力を行うためのユニット
    周囲温度
    –40 °C ... +60 °C
    電気保安CE
    保護等級
    IP66
    アナログ出力3 出力:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    電気的に絶縁; その他2つの出力はI/Oモジュール使用時 (オプション)
    アナログ入力2 入力:
    0 ... 20 mA
    電気的に非絶縁; その他2つの入力はI/Oモジュール使用時 (オプション)
    スイッチング出力5 リレー接点:
    + 48 V, 1 A
    無電位; ステータス信号用
    スイッチング入力4 無電位接点
    表示
    液晶ディスプレイ
    ステータスLED: 「パワー」「警告」「障害」
    操作LCディスプレイまたはソフトウェアSOPAS ETから操作
    寸法(幅×高さ×奥行)
    210 mm x 340 mm x 120 mm
    重量
    ≤ 3.7 kg
    電源
    電圧90 ... 250 V
    24 V DCの仕様はオプションとして入手可能
    周波数47 ... 63 Hz
    消費電力≤ 15 W
    オプション

    インタフェースモジュール

    I/Oモジュール

  • 制御ユニットMCU-P

    制御ユニットMCU-P

    説明システムコンポーネントの制御、ならびにそれらによって提供されるデータの評価および出力を行うためのユニット統合されたパージ用空気ユニット付き
    ガス流量
    ≤ 20 m³/h
    周囲温度
    –40 °C ... +45 °C
    パージ用空気の吸気温度
    電気保安CE
    保護等級
    IP66
    アナログ出力3 出力:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    電気的に絶縁; その他2つの出力はI/Oモジュール使用時 (オプション)
    アナログ入力2 入力:
    0 ... 20 mA
    電気的に非絶縁; その他2つの入力はI/Oモジュール使用時 (オプション)
    スイッチング出力5 リレー接点:
    + 48 V, 1 A
    無電位; ステータス信号用
    スイッチング入力4 無電位接点
    表示
    液晶ディスプレイ
    ステータスLED: 「パワー」「警告」「障害」
    操作LCディスプレイまたはソフトウェアSOPAS ETから操作
    寸法(幅×高さ×奥行)
    300 mm x 455 mm x 220 mm
    重量
    ≤ 13.5 kg
    電源
    電圧90 ... 250 V
    24 V DCの仕様はオプションとして入手可能
    周波数47 ... 63 Hz
    消費電力≤ 70 W
    オプション

    インタフェースモジュール

    I/Oモジュール

  • パージ用空気ユニットSLV4-2、2BH1300、3相

    パージ用空気ユニットSLV4-2、2BH1300、3相

    説明光学面のパージ用の無塵空気を提供するユニット
    ガス流量
    38 m³/h ... 63 m³/h
    背圧30 hPaの場合、フィルタ内の負圧により異なる
    周囲温度
    –40 °C ... +55 °C
    電気保安CE
    保護等級
    IP54
    寸法(幅×高さ×奥行)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    18 kg
    電源
    三相交流Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    補助ガス接続
    パージ用空気40 mm
    制御機能負圧監視装置 (スイッチン-ポイント –35 hPa)
    組み込みコンポーネント二段エアフィルタ、Europiclonタイプ、粉塵容量 200g
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ