Combiprobe CP100は、光散乱粉塵測定装置DUSTHUNTER SP100と、流量測定装置FLOWSIC100 PRを取付フランジに組み合わせています。またこのコンビプロープには圧力変換器および抵抗温度計も装備されています。粉塵濃度、流量、圧力、温度を測定するには、Combiprobe CP100の煙突にある一つの取付穴のみ必要となります。これにより、独立したコンポーネントを個別に設置する場合と比較して、設置コストが大幅に下がります。
概要
- 機械的調整は不要
- 自動チェックサイクルによるセルフテスト
- 使いやすいソフトウェアを介した簡単なパラメータ化および操作
- ガス温度 200 ℃まで
- 0.7 m以上の内径の煙突用