超音波センサ
UM18
利点
- 最大1,300 mmの4つの検出距離により、多目的に使用可能
- 直線または直角のショートなM18筺体により簡単に統合可能
- 測定値フィルタおよび温度補正付きバリエーションでは、信頼性の高い測定結果および最高のプロセス安定性を実現
- ワンピース構造の頑強な筺体は最高の設備可用性を約束
- センサ20個までを同時に使用できる同期モードまたは多重モードにより、柔軟性とプロセス信頼性が向上
- 様々な出力信号により複雑なアプリケーションソリューションを実現
- ケーブルを介したティーチインにより、意図しないセンサの誤調整を回避
- 安定した信頼性の高い超音波技術


概要
UM18製品群のセンサは、シンプルでありながら高い機能性を備えています。簡単な統合を実現するため、超音波センサUM18は直線または直角の仕様で提供されています。金属製またはプラスチック製の筺体により、最も要件の厳しい環境条件下でも使用可能です。最大1,300 mmの4つの既存検出距離とLEDによるステータスフィードバックにより、センサは多目的に使用できます。PNP/NPNアナログ出力またはスイッチング出力、1つまたは2つのIO-Link付きプッシュプルスイッチング出力、あるいはアナログ出力とIO-Link付きプッシュプルスイッチング出力の組合せなど、UM18製品群のセンサはあらゆるご要望に対応します。
- 材料の色、透明度、光沢および外乱光に左右されない確実な測定
- 最大1,300 mmの検出距離
- 金属製またはプラスチック製のショートなM18筺体 (長さ42 mm以上)
- 直線または直角形状
- 汚れ、埃、湿気および霧への耐性
- IO-Linkを含む多様なインタフェースオプション
利点

色、光沢や透明性とは関係なく、ほぼ制限なしで使用可能
超音波センサの動作原理を詳しくご覧ください。

センサが発信した音波パルスが、検出対象物に当たって反射します。センサが発信したパルスが対象物に当たり、再び戻ってくるまでの所要時間を測定し、評価し、以下のように間隔に換算します。
間隔 = 音波速度 x 音波飛行時間合計 (t2) / 2


アプリケーション志向

SICKの超音波センサは、考えられるあらゆるアプリケーションでの対象物の非接触式検出で、その威力を発揮します。このオールラウンダーは、プロセスのオートメーションに対するあらゆる要件を確実に高精度でクリアします。
IO-Link

メリットの概要
- フィールドバスレベルでのセンサ統合により一貫性のある通信が実現し、プラントの生産性が向上します
- 自動パラメータ設定により機器交換が簡単に済むため、機械稼働率が向上します
- スムーズな信号伝送によりプラントの信頼性が高まります
- 生産プロセスに応じた自動センサ設定の効果で、アプリケーション内での柔軟性が高まります
- 配線の手間がわずかで、非シールドケーブルを使用するため、プロジェクトコストが低下します
- PCでの可視化によりセンサ機能が分かりやすく表示され、アプリケーションの最適なソリューションにつながります
- 信号強度の低下などの様々な診断方法が利用できるため、ダウンタイムの回避または計画が可能になります
- 機器ID経由の自動E部品表により文書化が簡素化され、それに伴う手間が減少します
SICKの担当者に相談するか、こちらをクリックしてください。
IO-Linkはセンサをオートメーションネットワークにシームレスに統合することで、「最後の区間」の問題を解決します。それにより、柔軟性、信頼性と効率の向上に向けた新しいアプローチが切り開かれ、プラントでのコスト削減が可能になります。
SICK LifeTime Services
SICKのサービスを受けることで、機械とプラントの生産性が向上し、人員の安全性が全般的に高まり、持続可能な経営の基盤が築かれ、投資財が保護されます。本来のコンサルティングサービスに加えて、SICKは構想計画とコミッショニングでも、また現場で動作中の状況でもお客様をサポートしています。
サービスラインナップには保守点検、パフォーマンスチェックやアップグレード・レトロフィットなどが含まれます。モジュール式に、または個々の状況に合わせて構成されるサービス契約を締結することで、プラントの耐用年数と稼働率が向上します。障害や限界値超過がセンサとシステムによっていつでも検出可能になります。



アプリケーション
技術概要
- 技術仕様概要
技術仕様概要
測定範囲 動作範囲 20 mm ... 1,000 mm 検出距離限界 250 mm ... 1,300 mm 分解能 0.069 mm ... 0.2 mm 繰返し精度 ± 0.15 % 応答時間 32 ms ... 80 ms
32 ms ... 80 ms 1)
出力時間 8 ms ... 20 ms スイッチング周波数 ± 15 Hz
25 Hz
12 Hz
10 Hz
アナログ出力 4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
0 V ... 10 V, ≥ 100,000 Ω
0 V ... 10 V, ≥ 100,000 Ω 1)デジタル出力 タイプ PNP / NPN / プッシュプル: PNP/NPN - IO-Link ✔ / IO-Link V1.0 / ✔ / IO-Link V1.1 保護等級 IP65 / IP67 送信漏れ ストレート / アングル - 1) アナログ信号の後からの平滑化は、アプリケーションによっては応答時間を最大200 %延長する場合があります.
- 2) 4 mA~20 mAおよびUⅤ ≤ 20 Vの場合、最大負荷 ≤ 100 Ω.