お問合せ
フィードバック

超音波センサ
UM12

小さいセンサ、大きなメリット

利点

  • 非常に小さい筺体寸法による簡単な機械統合
  • 定評あるM12筐体形状が他のテクノロジーとの互換性を提供
  • 要求の高い測定タスクのための小さい構造でのアナログバリエーション
  • ワンピース構造の頑強な金属筺体が最高の設備可用性を約束
  • ケーブルを介したティーチインにより、意図しない調整を回避し、機械のダウンタイムを低減
  • 超音波テクノロジーには耐性があるため、汚れ、埃、湿気および霧が生じる場合も確実に測定
  • 内蔵された温度補正が、一貫して高い測定正確度を維持し、最適なプロセス品質を約束

概要

小さいセンサ、大きなメリット

UM12製品群のセンサは、頑強な金属筺体に格納された小さいサイズが魅力です。350 mmまでの2つの検出距離と使用可能な4つの出力信号 (アナログ電流出力または電圧出力、PNPまたはNPNスイッチング出力) は、取付スペースが限られていても最高の柔軟性を提供します。色非依存性、高い汚れの許容値および優れた背景抑制が、過酷な条件であっても安定した測定結果をもたらします。SICKはUM12超音波センサによって、あらゆるアプリケーションのために、定評あるM12筐体形状での適切なテクノロジーを提供します。

概要
  • 材料の色、透明度、光沢および周囲光に左右されない確実な測定
  • 非常に短く頑強なM12金属筺体
  • PNP/NPNスイッチング出力またはアナログ出力付きのバリエーション
  • 汚れ、埃、湿気および霧への耐性
  • 超音波テクノロジーを使用した検出、測定または位置決め
  • ケーブルを介したティーチイン

利点

色、光沢や透明性とは関係なく、ほぼ制限なしで使用可能

色付き、光沢性または透明の表面での測定と検出は、とりわけ光学式センサにとって要件の高いタスクであると捉えられていますが、SICKの超音波センサであれば多種多様な用途領域でそれが可能です。また、粉塵、汚れや霧などの不利な環境条件が測定結果に影響を及ぼすこともほとんどありません。更に、検出範囲が幅広いため、わずか1台のセンサで広大なフィールドの監視が可能であり、しかもそれが13 mmから8 mまでの測定範囲で実現します。業界を問わず、SICKの超音波センサは至るところで活躍しています。充実した製品ポートフォリオには、それぞれのアプリケーションに適したソリューションが幅広く用意されています。ぜひご自分の目でお確かめください。

超音波センサの動作原理を詳しくご覧ください。

(超音波) タイムオブフライト測定

センサが発信した音波パルスが、検出対象物に当たって反射します。センサが発信したパルスが対象物に当たり、再び戻ってくるまでの所要時間を測定し、評価し、以下のように間隔に換算します。

間隔 = 音波速度 x 音波飛行時間合計 (t2) / 2

超音波センサの検出距離 超音波センサでは原則的に、測定対象物が吸収する音波が少なければ少ないほど、可能な検出距離は長くなります。動作範囲は、通常の対象物までの距離がどの程度までであれば、十分な予備能で測定可能であるかを示しています。条件が理想的であれば、センサは検出距離限界まで使用可能です。検出フィールドは、アプリケーションに対応できる能力を理想的に評価するために使用します。この検出フィールドに示されている紺色のエリアは、丸棒の検出でのセンサのワーキングレンジを例示したものです。水色のエリアは、最大検出範囲 (検出距離限界) を示しています。なおこれは、理想的な条件下で、検出しやすい対象物 (ここでは例として向きを調整したプレート) に到達できる範囲のことです。センサと測定対象物間のこの範囲には何もないようにして、周囲にある物体が意図せず検出されてしまうことを防止する必要があります。対象物の検出可能性と検出範囲は、その反射特性、サイズと向きによって異なります。アプリケーションによっては、センサは金属ワイヤなどの極小対象物も検出可能です。

アプリケーション志向

超音波センサは真の万能機器です。位置検出、距離測定、固体・粉体・液体の検出などのタスクの種類を問わず、SICKの超音波センサはほぼあらゆる用途領域で高い信頼性と精度を実証しています。業界やアプリケーションに左右されることはありません。

SICKの超音波センサは、考えられるあらゆるアプリケーションでの対象物の非接触式検出で、その威力を発揮します。このオールラウンダーは、プロセスのオートメーションに対するあらゆる要件を確実に高精度でクリアします。

SICK LifeTime Services

SICKのサービスを受けることで、機械とプラントの生産性が向上し、人員の安全性が全般的に高まり、持続可能な経営の基盤が築かれ、投資財が保護されます。本来のコンサルティングサービスに加えて、SICKは構想計画とコミッショニングでも、また現場で動作中の状況でもお客様をサポートしています。

サービスラインナップには保守点検、パフォーマンスチェックやアップグレード・レトロフィットなどが含まれます。モジュール式に、または個々の状況に合わせて構成されるサービス契約を締結することで、プラントの耐用年数と稼働率が向上します。障害や限界値超過がセンサとシステムによっていつでも検出可能になります。

コンサルティングおよびデザイン 製品、その統合とアプリケーション自体に関して、アプリケーション特有のコンサルティングを提供。
コミッショニングおよびメンテナンス 訓練を受けたSICKサービステクニシャンがコミッショニングおよびメンテナンスを適切に行うことで、最適で持続可能なアプリケーションが実現。
サービス契約 お客様のご希望に合わせて、保証の延長、SICK Remote Service、24時間ヘルプデスク、メンテナンス、稼働率保証やその他のモジュール式ブロックを個別に組み合わせることが可能です。

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    測定範囲
    動作範囲20 mm ... 240 mm
    検出距離限界250 mm / 350 mm
    分解能≥ 0.069 mm
    繰返し精度± 0.15 %
    応答時間

    24 ms ... 30 ms

    24 ms ... 30 ms 1)

    出力時間8 ms ... 10 ms
    スイッチング周波数30 Hz / 25 Hz
    アナログ出力4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100,000 Ω
    デジタル出力
    タイプPNP / NPN
    保護等級IP65 / IP67
    送信漏れストレート
    • 1) アナログ信号の後からの平滑化は、アプリケーションによっては応答時間を最大200 %延長する場合があります.
    • 2) 4 mA~20 mAおよびU ≤ 20 Vの場合、最大負荷 ≤ 100 Ω.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ