お問合せ
フィードバック

超音波センサ
UD18

紙、段ボール紙、金属、およびプラスチックの二層検査およびスプライス検査

利点

  • 信頼性の高い材料供給検査による最高の生産性および品質
  • プラグアンドプレイおよび選択可能な感度レベルによる迅速なコミッショニング
  • 感度レベルは設備動作中に簡単に切替可能であるため材料交換時の停止状態を回避
  • 最も要件の高いアプリケーションを解決する様々な材料の個別学習
  • 様々な取付間隔により設置時に最高の柔軟性を発揮
  • 全周囲から確認可能なLED表示により、二層検査の簡単な動作監視を実現
  • 耐性を持つ超音波技術により、汚れ、埃、および湿気が生じる場合も確実に検出

概要

紙、段ボール紙、金属、およびプラスチックの二層検査およびスプライス検査

超音波技術による二層検査や接合箇所のスプライス検査はUD18-2の得意とする分野です。これは、投光器と受光器の間に材料シートが1枚あるか、または2枚重なっているか、あるいはまったく存在していないかどうかを正確に検出します。UD18-2が最も得意とするのは紙、段ボール紙、光沢性金属、および透明プラスチックの二層検査です。最大4段階の感度レベルで学習させることができ、設備動作中に切り替えることも可能です。このようにして、センサは最も複雑なアプリケーションを自ら解決し、設備可用性を持続的に一定に保ち、高い生産品質を提供します。

概要
  • 材料分類 (単一あるいは重複している材料または材料がない)
  • プラグアンドプレイ、選択可能かつ学習可能な感度レベル (設備動作中に切替可能)
  • 最大4段階の個々の感度レベル
  • 調整可能な取付間隔
  • 全周囲から確認できるLED
  • 汚れ、埃および湿気に対する耐性

利点

超音波による2層検出

2層と付着箇所の超音波技術による監視が、UD18の専門領域です。発信器と受信器の間にある材料シートの数が0枚、1枚または2枚であるのかを高精度で検出します。

UD18の機能原理 発信器が超音波を受信器の方向に発信します。発信器と受信器の間に材料がない場合、超音波は強さを完全に保ったまま受信器に届きます。発信器と受信器の間に材料が1枚または2枚ある場合、超音波はそれに応じて弱まります。受信器はそれぞれの超音波パルスを直接評価して、その結果に見合った出力信号を出します。
UD18の強み概要

  • 材料分類 (単一あるいは重複している材料または材料がない)
  • 取付間隔が20 mmから70 mmの間で調整可能
  • 3段階の感度レベルから選択可能
  • 最大4種類の状況に合わせて個別に感度レベルをティーチインして、完全に付着した材料であっても検出することが可能
  • プラント動作中に感度レベルの切替が可能
  • 更なる設定と可視化が Connect+ Softwareから可能

SICKの超音波センサUD18は、紙、ボール紙、光沢性金属および透明なプラスチックの2層検出で、その卓越した威力を発揮します。UD18の典型的なアプリケーション分野は、以下の業界に見受けられます:

自動車・サプライヤ業界、機械製造 (板金)
印刷・製紙業界 (ボール紙と紙)
エレクトロニクス・ソーラ業界 (チップカード)

材料が光沢性または透明な場合であっても、紙、ボール紙、金属とプラスチックの2層検出を高精度で行います。このセンサでは4種類の感度レベルがティーチインできるため、極めて複雑なアプリケーションにも対応可能であり、設備可用性が常に維持され、高い生産品質が一貫して得られます。

SICK LifeTime Services

SICKのサービスを受けることで、機械とプラントの生産性が向上し、人員の安全性が全般的に高まり、持続可能な経営の基盤が築かれ、投資財が保護されます。本来のコンサルティングサービスに加えて、SICKは構想計画とコミッショニングでも、また現場で動作中の状況でもお客様をサポートしています。

サービスラインナップには保守点検、パフォーマンスチェックやアップグレード・レトロフィットなどが含まれます。モジュール式に、または個々の状況に合わせて構成されるサービス契約を締結することで、プラントの耐用年数と稼働率が向上します。障害や限界値超過がセンサとシステムによっていつでも検出可能になります。

コンサルティングおよびデザイン 製品、その統合とアプリケーション自体に関して、アプリケーション特有のコンサルティングを提供。
コミッショニングおよびメンテナンス 訓練を受けたSICKサービステクニシャンがコミッショニングおよびメンテナンスを適切に行うことで、最適で持続可能なアプリケーションが実現。
サービス契約 お客様のご希望に合わせて、保証の延長、SICK Remote Service、24時間ヘルプデスク、メンテナンス、稼働率保証やその他のモジュール式ブロックを個別に組み合わせることが可能です。

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    分解能材料層 1
    応答時間2.5 ms ... 5.5 ms 1)
    出力時間2 ms ... 5 ms, トリガモード: < 0.5 ms 1)
    スイッチング周波数250 Hz / 100 Hz
    デジタル出力
    タイプPNP / NPN
    保護等級IP65
    送信漏れストレート / アングル
    • 1) Connect+ソフトウェアにより調整可能.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ