超音波センサ
UC4
利点
- 小型筺体により、狭い取付スペースに簡単に組込み可能
- すばやく簡単なコミッショニングを実現するティーチインボタン
- 内蔵された温度補正が一貫して高い測定正確度を維持し、最適なプロセス品質を約束
- 様々なスイッチングモードによる高い柔軟性は、最適なアプリケーションソリューションを可能にし、信頼性と生産性が向上
- 光学式光電センサとの完全な機械的互換性により、システム変更をまったく行わずに、各アプリケーションに適した技術を提供
- 耐性を持つ超音波技術により、汚れ、埃、湿気および霧が生じる場合も確実に測定


概要
UC4製品群のセンサは、最新の超音波テクノロジーと極めて小型の筺体を一体にしたものです。UC4は、困難な作業条件でも確実に使用できるため、例えば透明体の検出や液体とバルク材のレベル測定など、要件の高い特殊タスク向けの小型形状のオールラウンダーとして活用できます。スイッチング出力またはIO-Link搭載のプッシュプル出力付きのUC4は、背景抑制や汚れの許容値への高い要件が設定される場合でも、適切な選択であるといえます。このポートフォリオに含まれるスイッチング周波数が高いバリエーションは、極めて高速なアプリケーションも最適にカバーします。
- 材料の色、透明度、光沢および外乱光に左右されない確実な測定
- 小型筺体内の超音波技術
- 超音波技術を使用した検出、測定および位置決め
- PNP/NPNデジタル出力、アナログ出力またはIO-Link搭載プッシュプル出力のバリエーション
- ティーチインボタン
- 正確な背景抑制
- 汚れ、埃、湿気および霧に対する耐性
利点

色、光沢や透明性とは関係なく、ほぼ制限なしで使用可能
超音波センサの動作原理を詳しくご覧ください。

センサが発信した音波パルスが、検出対象物に当たって反射します。センサが発信したパルスが対象物に当たり、再び戻ってくるまでの所要時間を測定し、評価し、以下のように間隔に換算します。
間隔 = 音波速度 x 音波飛行時間合計 (t2) / 2


アプリケーション志向

SICKの超音波センサは、考えられるあらゆるアプリケーションでの対象物の非接触式検出で、その威力を発揮します。このオールラウンダーは、プロセスのオートメーションに対するあらゆる要件を確実に高精度でクリアします。
IO-Link

メリットの概要
- フィールドバスレベルでのセンサ統合により一貫性のある通信が実現し、プラントの生産性が向上します
- 自動パラメータ設定により機器交換が簡単に済むため、機械稼働率が向上します
- スムーズな信号伝送によりプラントの信頼性が高まります
- 生産プロセスに応じた自動センサ設定の効果で、アプリケーション内での柔軟性が高まります
- 配線の手間がわずかで、非シールドケーブルを使用するため、プロジェクトコストが低下します
- PCでの可視化によりセンサ機能が分かりやすく表示され、アプリケーションの最適なソリューションにつながります
- 信号強度の低下などの様々な診断方法が利用できるため、ダウンタイムの回避または計画が可能になります
- 機器ID経由の自動E部品表により文書化が簡素化され、それに伴う手間が減少します
SICKの担当者に相談するか、こちらをクリックしてください。
IO-Linkはセンサをオートメーションネットワークにシームレスに統合することで、「最後の区間」の問題を解決します。それにより、柔軟性、信頼性と効率の向上に向けた新しいアプローチが切り開かれ、プラントでのコスト削減が可能になります。
SICK LifeTime Services
SICKのサービスを受けることで、機械とプラントの生産性が向上し、人員の安全性が全般的に高まり、持続可能な経営の基盤が築かれ、投資財が保護されます。本来のコンサルティングサービスに加えて、SICKは構想計画とコミッショニングでも、また現場で動作中の状況でもお客様をサポートしています。
サービスラインナップには保守点検、パフォーマンスチェックやアップグレード・レトロフィットなどが含まれます。モジュール式に、または個々の状況に合わせて構成されるサービス契約を締結することで、プラントの耐用年数と稼働率が向上します。障害や限界値超過がセンサとシステムによっていつでも検出可能になります。



アプリケーション
技術概要
- 技術仕様概要
技術仕様概要
測定範囲 動作範囲 13 mm ... 150 mm 1) 検出距離限界 150 mm / 250 mm 分解能 ≥ 0.1 mm 繰返し精度 ± 0.15 % 応答時間 10 ms ... 24 ms
24 ms 2)
出力時間 5 ms ... 8 ms スイッチング周波数 30 Hz / 100 Hz アナログ出力 4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 3)
0 V ... 10 V, ≥ 100,000 Ωデジタル出力 タイプ PNP / NPN / プッシュプル: PNP/NPN - IO-Link ✔ / IO-Link V1.0 / ✔ / IO-Link V1.1 保護等級 IP65 / IP67 送信漏れ ストレート - 1) 21 mm以上でのティーチイン.
- 2) アナログ信号の後からの平滑化は、アプリケーションによっては応答時間を最大200 %延長する場合があります.
- 3) 4 mA~20 mAおよびUⅤ ≤ 20 Vの場合、最大負荷 ≤ 100 Ω.