超音波センサ
UC30
利点
- 機械への簡単な統合を可能にするコンパクトな立方体の筐体
- 頑強なプラスチック製筐体により保証される最高レベルの設備可用性
- 様々な出力信号を利用して、複雑なアプリケーションを解決することが可能
- 多数の診断方法が備わったIO-Linkにより、トラブルフリーの動作と簡単なメンテナンスが実現
- 迅速で簡単なコミッショニングを可能にするティーチインボタン
- 高い耐性を有する超音波技術により、汚れ、埃、湿気および霧が生じる場合でも信頼性の高い測定が実現
- 内蔵された温度補正が一貫して高い測定正確度を維持し、最適なプロセス品質を約束



概要
UC30製品群のセンサの魅力は、卓越した性能がコンパクトな立方体の筐体に詰まっていることにあります。色に左右されず、汚れに対する高い耐性を有し、卓越した背景抑制機能が備わっているため、UC30センサでは極めて過酷な条件下ででも安定した測定結果が得られます。検出距離が最大8,000 mmに達する様々な出力信号と、内蔵型温度補正により得られる高い測定正確度を活用して、どのようなアプリケーションでも解決することができます。この超音波センサでは、ティーチインボタンとIO-Linkを使用することで診断/パラメータ設定方法が更に広がります。
- 材料の色、透明度、光沢および外乱光に左右されない確実な測定
- ティーチインボタン付きの頑強な筺体
- 最大検出距離 8,000 mm
- アナログ出力、IO-Link搭載のプッシュプルデジタル出力、または2つのデジタル出力PNP/NPN
- 汚れ、埃、湿気および霧に対する耐性
- 感度調整可能
利点

色、光沢や透明性とは関係なく、ほぼ制限なしで使用可能
超音波センサの動作原理を詳しくご覧ください。

センサが発信した音波パルスが、検出対象物に当たって反射します。センサが発信したパルスが対象物に当たり、再び戻ってくるまでの所要時間を測定し、評価し、以下のように間隔に換算します。
間隔 = 音波速度 x 音波飛行時間合計 (t2) / 2


アプリケーション志向

SICKの超音波センサは、考えられるあらゆるアプリケーションでの対象物の非接触式検出で、その威力を発揮します。このオールラウンダーは、プロセスのオートメーションに対するあらゆる要件を確実に高精度でクリアします。
個別に設定可能な音波ビーム – それぞれのアプリケーションに最適なソリューションを実現する市場で唯一の機能
センサ感度を調整して、音波ビームの状態に、すなわちセンサの検出範囲に直接影響を及ぼすことができます。それにより、周囲にある物体のブランキング/ブランキング解除を無段階で行うことが可能です。
音波ビームが長いか短いか、その幅が狭いか広いか、検出範囲が徐々に広まっていくか、または測定開始時から最大限の広さであるかは関係ありません。従って、例えば充填レベルアプリケーションでタンクの壁をブランキングすることも、空のコンテナ検出でコンテナサイズの差を点検することも、更に広大なエリアモニタリングをわずか1台のセンサで実現することも可能です。

検出範囲が無段階かつ個別に設定可能であるため、それぞれのアプリケーションに最適なソリューションが得られます。環境条件が変化した場合は、新しい要件に合わせてセンサを素早く簡単に調整することができます。Connect+ソフトウェアやSICKのSOPASエンジニアリングツールが利用可能であり、設定オプションが制限されることはほとんどありません。
IO-Link

メリットの概要
- フィールドバスレベルでのセンサ統合により一貫性のある通信が実現し、プラントの生産性が向上します
- 自動パラメータ設定により機器交換が簡単に済むため、機械稼働率が向上します
- スムーズな信号伝送によりプラントの信頼性が高まります
- 生産プロセスに応じた自動センサ設定の効果で、アプリケーション内での柔軟性が高まります
- 配線の手間がわずかで、非シールドケーブルを使用するため、プロジェクトコストが低下します
- PCでの可視化によりセンサ機能が分かりやすく表示され、アプリケーションの最適なソリューションにつながります
- 信号強度の低下などの様々な診断方法が利用できるため、ダウンタイムの回避または計画が可能になります
- 機器ID経由の自動E部品表により文書化が簡素化され、それに伴う手間が減少します
SICKの担当者に相談するか、こちらをクリックしてください。
IO-Linkはセンサをオートメーションネットワークにシームレスに統合することで、「最後の区間」の問題を解決します。それにより、柔軟性、信頼性と効率の向上に向けた新しいアプローチが切り開かれ、プラントでのコスト削減が可能になります。
SICK LifeTime Services
SICKのサービスを受けることで、機械とプラントの生産性が向上し、人員の安全性が全般的に高まり、持続可能な経営の基盤が築かれ、投資財が保護されます。本来のコンサルティングサービスに加えて、SICKは構想計画とコミッショニングでも、また現場で動作中の状況でもお客様をサポートしています。
サービスラインナップには保守点検、パフォーマンスチェックやアップグレード・レトロフィットなどが含まれます。モジュール式に、または個々の状況に合わせて構成されるサービス契約を締結することで、プラントの耐用年数と稼働率が向上します。障害や限界値超過がセンサとシステムによっていつでも検出可能になります。



アプリケーション
技術概要
- 技術仕様概要
技術仕様概要
測定範囲 動作範囲 350 mm ... 6,000 mm 検出距離限界 5,000 mm / 8,000 mm 分解能 ≥ 0.18 mm 繰返し精度 ± 0.15 % 応答時間 180 ms ... 240 ms
180 ms ... 240 ms 1)
出力時間 43 ms ... 60 ms スイッチング周波数 4 Hz / 3 Hz アナログ出力 4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
0 V ... 10 V, ≥ 100,000 Ωデジタル出力 タイプ プッシュプル: PNP/NPN / PNP / NPN IO-Link ✔ / IO-Link V1.0 / ✔ / IO-Link V1.1 - 保護等級 IP65 / IP67 送信漏れ ストレート - 1) アナログ信号の後からの平滑化は、アプリケーションによっては応答時間を最大200 %延長する場合があります.
- 2) 4 mA~20 mAおよびUⅤ ≤ 20 Vの場合、最大負荷 ≤ 100 Ω.