お問合せ
フィードバック

超音波センサ

多面的で正確な測定 – SICKの超音波センサで

SICKの超音波センサは音波の特性を利用しています。当該センサは対象物と距離を正確に検出するほか、卓越した背景抑制機能と、粉塵や霧などの環境条件に対する高い耐性を有しています。出力は用途に合わせてデジタル、アナログ、またはデジタルとアナログの組み合わせから希望通りに選択することができます。

フィルタ:
250.0 mm 8000.0 mm
2.5 ms 180.0 ms

7 ヒット数:

ヒット件数 1 - 7 / 7

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 UC30
耐性信頼性立方形
  • 材料の色、透明度、光沢および外乱光に左右されない確実な測定
  • ティーチインボタン付きの頑強な筺体
  • 最大検出距離 8,000 mm
  • アナログ出力、IO-Link搭載のプッシュプルデジタル出力、または2つのデジタル出力PNP/NPN
  • 汚れ、埃、湿気および霧に対する耐性
  • 感度調整可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 UM12
小さいセンサ、大きなメリット
  • 材料の色、透明度、光沢および周囲光に左右されない確実な測定
  • 非常に短く頑強なM12金属筺体
  • PNP/NPNスイッチング出力またはアナログ出力付きのバリエーション
  • 汚れ、埃、湿気および霧への耐性
  • 超音波テクノロジーを使用した検出、測定または位置決め
  • ケーブルを介したティーチイン
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 UD18
紙、段ボール紙、金属、およびプラスチックの二層検査およびスプライス検査
  • 材料分類 (単一あるいは重複している材料または材料がない)
  • プラグアンドプレイ、選択可能かつ学習可能な感度レベル (設備動作中に切替可能)
  • 最大4段階の個々の感度レベル
  • 調整可能な取付間隔
  • 全周囲から確認できるLED
  • 汚れ、埃および湿気に対する耐性
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 UC4
小型、正確、超音波
  • 材料の色、透明度、光沢および外乱光に左右されない確実な測定
  • 小型筺体内の超音波技術
  • 超音波技術を使用した検出、測定および位置決め
  • PNP/NPNデジタル出力、アナログ出力またはIO-Link搭載プッシュプル出力のバリエーション
  • ティーチインボタン
  • 正確な背景抑制
  • 汚れ、埃、湿気および霧に対する耐性
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 UC12
従来型のセンサ構造に収められた超音波技術
  • 材料の色や外乱光とは関係なく、透明なフィルム、ガラス、液体、ビンを検出
  • ティーチインボタンによる簡単かつ迅速なティーチイン
  • 汚れ、埃、霧に対する耐性
  • 2点の補完的デジタル出力 (Q、/Q)
  • 非常に優れた背景抑制 (BGS)
  • 3つの動作モード: 対象物との距離 (DtO)、ウィンドウ (Wnd)またはセンサと背景間の対象物 (ObSB)
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 UM30
汎用的な問題解決製品
  • 材料の色、透明度、光沢および外乱光に左右されない確実な測定
  • 最大8,000 mmの検出距離
  • センサを迅速かつ柔軟に設定できるディスプレイ
  • 汚れ、埃、湿気および霧への耐性
  • IO-Linkを含む多様なインタフェースオプション
  • 感度調整可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 UM18
簡単な設定、完璧な検知
  • 材料の色、透明度、光沢および外乱光に左右されない確実な測定
  • 最大1,300 mmの検出距離
  • 金属製またはプラスチック製のショートなM18筺体 (長さ42 mm以上)
  • 直線または直角形状
  • 汚れ、埃、湿気および霧への耐性
  • IO-Linkを含む多様なインタフェースオプション
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 7 / 7

上へ