お問合せ
フィードバック

位置検出装置

相対的な高精度位置決め − 確実で正確

位置検出装置DMPは光電センサであり、そのタスクはミリメートルの精度での高精度位置決めです。このセンサ製品群は主に、信頼性、スピードおよび精度が重要とされる倉庫および搬送技術で使用されます。装置のバリエーションに応じて、200 mmから2,000 mmまでの作動範囲でx方向とy方向に高精度位置決めが行われます。

お客様の選択による検索結果はありません
上へ