利点
- 測定範囲が広く、サイズもコンパクトであるため、幅広いアプリケーションに使用可能
- 高いサンプリング周波数で大量の生産スループット実現
- 対象物の色に左右されない高精度で信頼性の高い測定により、動作時間とプロセス品質が向上
- 堅牢で広い温度範囲と外乱光耐性を備えているため、過酷な環境下でも高い信頼性で使用可能
- 統合された形状比較により、対象物を簡単にテストして仕分け可能
- 直感的に操作可能なディスプレイとEasy Teachオプションにより、コミッショニングを迅速かつ容易に行い時間を節約可能
- コミッショニングからメンテナンスまで、IO-Linkにより完全なプロセス制御を実現
- 3つのスイッチングモードで、要件の高いアプリケーションを簡単に解決