お問合せ
フィードバック

ミッドレンジ距離センサ

検出距離、信頼性、精度および価格の完璧なコンビネーション

ミッドレンジ距離センサの測定範囲は、50 mmから50,000 mmまでであることから、さまざまなアプリケーションに使用できます。測定対象物の構造や色に関する表面非依存性が高いため、プロセス品質と安定性が向上します。さらに、このセンサは極めて簡単な操作と迅速なコミッショニングという点でも特に優れています。そのため検出距離、信頼性、精度および価格を完璧に組み合わせた製品であると言えます。

フィルタ:
10000.0 mm 50000.0 mm
0.83 ms 10.0 ms

3 ヒット数:

ヒット件数 1 - 3 / 3

表示: ギャラリービュー リストビュー
距離測定の新しい時代
  • 小さいサイズでありながら、黒で10 mまで、白で30 mまでの測定範囲
  • 最高3,000/sの出力レート
  • 再現性: 0.5 mm~5 mm
  • 特許を取得した、信頼できるHDDMタイムオブフライトテクノロジー
  • 頑強な金属筺体による–40 ℃~+65 ℃までの温度耐性
  • 形状比較はセンサに内蔵
  • IO-Link、アナログおよびデジタル出力
  • 直観的な操作およびイージーティーチオプションを備えたディスプレイ
  • 保護等級IP 65およびIP 67
今すぐ比較する
選択
距離の測定 – 確実かつ正確で多面的
  • HDDM™テクノロジーによる最高の信頼性、外乱光耐性およびコストパフォーマンス
  • 直接対象物に対して10 mまたは20 mの測定範囲、リフレクタに対して50 mの測定範囲
  • 製品クラスやレーザ機器クラスに応じたさまざまな性能レベル
  • さまざまなインタフェース: デジタル、アナログまたはシリアル
  • 直観的で一貫した操作コンセプトのディスプレイ
  • 頑強な亜鉛ダイキャスト筺体
  • –30 °C~+65 °Cにわたる広い動作温度範囲
今すぐ比較する
選択
真の性能はアプリケーションで発揮 – 最大35 mまで柔軟に測定・切替え可能
  • HDDM™テクノロジーによる最高の信頼性、外乱光耐性および最高のコストパフォーマンス
  • 自然の物体に対しては測定範囲0.05 m~12 m、または反射テープに対しては0.2 m~35 m
  • アナログ出力およびスイッチング出力または純粋なスイッチング機器
  • レーザ機器クラス1または2の赤外線または赤色の投光
  • 再現性: 0.5 mm~5 mm
  • わずかなサイズ
  • IO-Link
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 3 / 3

上へ