お問合せ
フィードバック

ロングレンジ距離センサ

すばやく正確でアプリケーション指向 – SICKのロングレンジ距離センサ

SICKのロングレンジ距離センサは、極めて正確な測定結果と高い信頼性ならびに非常に広い測定範囲を結び付けたものです。ロングレンジ距離センサはタイムオブフライト測定の原理に従って作用し、測定、または測定とスイッチングの両方で操作できます。その広い測定範囲により、このセンサはさまざまな分野や非常に多岐にわたるタスクに適しています。

フィルタ:
70.0 m 1500.0 m
1.0 ms 150.0 ms

6 ヒット数:

ヒット件数 1 - 6 / 6

表示: ギャラリービュー リストビュー
広範な視野を提供する先見の明に富んだ性能
  • HDDM+技術を採用した赤外レーザ光によるロングレンジ距離センサ
  • 自然の対象物 (DT1000) またはリフレクタ (DL1000) での測定
  • 高度な耐腐食性を持つアルミニウム合金製の耐埃性および耐水性を備えた筐体 (IP 65およびIP 67)
  • 設定可能なデジタル入出力、アナログ出力、RS-422 / SSI
  • 高温表面 (DT1000) 上での測定
今すぐ比較する
選択
すばやく正確で信頼できる位置決め
  • 300 mまでの測定範囲
  • 多数のフィールドバスインタフェース
  • 故障前メッセージと診断データを使用可能
  • 直観的なメニュー構成のディスプレイと視認性の高いステータスLED
  • 小型の頑強な金属筐体
  • クイックロック付き3D調整ブラケットをアクセサリとして提供
  • 装置交換時の原点調整のための長穴
今すぐ比較する
選択
高度で正確な距離測定
  • 測定範囲 0.15 m~300 m
  • 非常に短い測定時間
  • 最高の正確性、再現性およびシステム可用性
  • 簡単なコミッショニング: 診断情報を表示する照明付きの液晶ディスプレイ
  • 可視赤色光とスプリングシステム付きの調整ブラケット
  • 多数のインタフェース: SSI、RS-422、PROFIBUS、HIPERFACE、DeviceNet
今すぐ比較する
選択
広範な検出距離向けの実績ある自然対象物までの距離測定
  • タイムオブフライト測定を採用した赤外レーザ光によるロングレンジ距離センサ
  • 自然対象物までの測定
  • RS-422/RS-232 (切替可能)、アナログ出力と2点のスイッチング出力、またはPROFIBUSとRS-232を搭載したモデル
  • 高温表面での測定向けの特別バージョン
本製品群は注文終了しました!
今すぐ比較する
選択
自然の対象物での正確な距離測定 - 白で70 m、黒で30 mまで
  • 黒で30 m、白で70 mまでの検出距離
  • 非常に高い測定正確度と繰返し精度
  • 冷蔵倉庫で使用するためのヒーターのバリエーション
  • 高強度アルミニウム合金製の頑強な筐体 (IP 65)
  • シリアルインタフェースならびにアナログ/デジタル出力
  • プラグアンドプレイによるコミッショニングのためのディスプレイ
今すぐ比較する
選択
220 mまでの測定距離用の標準センサ
  • 測定範囲 0.15 m~50 m / 0.15 m~130 m / 0.15 m~220 m
  • 非常に短い測定時間による短い位置決めプロセス
  • 非常に高い正確性と再現性
  • 簡単なコミッショニング: 診断情報を表示する照明付きの液晶ディスプレイ
  • 簡単な取付および調整コンセプト: スプリング付きの調整ブラケット / 可視赤色光
  • 多数のインタフェース: SSI、RS-422、PROFIBUS、HIPERFACE、CANopen、DeviceNet
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 6 / 6

上へ