お問合せ
フィードバック

変位測定センサ
Profiler

線は単なる点より多くのことを伝えてくれます

利点

  • 1台のセンサのみによるプロファイル測定は、ハードウェアと設置費用を削減
  • 2Dプロファイル測定の低コストなソリューション
  • 一体型の液晶ディスプレイにはリアルタイムで測定結果を表示
  • ソフトウェアまたはディスプレイを介した直観的ですばやいコミッショニングによる設置時間の削減
  • Profiler 2のスタンドアロンコンセプトにより、配線作業や追加の評価ユニットは不要
  • 色、材料または形状に左右されない確実な測定
  • 統合された10以上の測定機能により、プロファイルの迅速な測定と分析が可能

概要

線は単なる点より多くのことを伝えてくれます

変位測定センサProfiler 2は、対象物の表面が複雑な場合も、x軸およびz軸上で高い精度で測定します。1回の測定で同時に最大4つの範囲を分析できます。各範囲に対して、高さや幅など、統合された10の測定機能のいずれかを選択できます。Profiler 2に内臓された評価ユニットは、取付時間と費用を削減します。そのため、このセンサはプロファイル測定向けの最も低コストなソリューションの1つです。統合されたCMOS受光ユニットは、安定した測定を保証する一方で、付属のソフトウェアは簡単なコミッショニングと測定プロセスの卓越した視覚化を提供します。一体型の液晶ディスプレイはリアルタイムで表示します。

概要
  • レーザ線1本のみで複雑なプロファイルを測定
  • 同時に最大4つの範囲を分析
  • 高さ、幅、傾斜など統合された10以上の測定機能
  • 1つの装置内にセンサヘッドと評価ユニットを統合
  • ソフトウェアまたは操作エレメントと統合されたディスプレイによるコミッショニング
  • 高品質のCMOS受光ユニット

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    測定範囲75 mm ... 125 mm
    リニアリティ

    ± 170 µm ... ± 270 µm

    ± 50 µm

    繰返し精度

    25 µm, x方向

    2 µm, z方向

    応答時間≥ 5 ms
    デジタル出力

    3 x PNP

    3 x NPN

    シリアル✔ , RS-485
    アナログ出力
    1
    タイプ電流出力
    動作時の周囲温度–10 °C ... +40 °C, 動作温度、Uv = 24 Vの場合
    保管時の周囲温度–20 °C ... +60 °C
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ