レーダセンサ

最大限の可用性の実現するために開発

レーダセンサは、どのような天候でも検出ビーム範囲内にある対象物を確実に検出します。このため衝突回避およびドライバーアシスタンスには最適です。

フィルタ:

3 ヒット数:

ヒット件数 1 - 3 / 3

表示: ギャラリービュー リストビュー
最も厳しい天候条件でも確実に対象物を検出
  • 屋外での使用に最適なレーダ技術
  • 頑強なアルミニウム製筐体、可動部品なし
  • 設定可能な水平方向の開口角
  • 様々なアプリケーション向けの幅広いワーキングレンジ
  • ウェブブラウザからのパラメータ設定
  • 高圧洗浄可能
  • 最新のFMCWレーザ技術
  • デジタルI/Oと追加のデータインターフェース
今すぐ比較する
選択
レーダ技術により過酷な環境条件でも迅速に対象物を検出
  • 静止した対象物および移動する物体を検出
  • 4点のプログラミング可能なトランジスタスイッチング出力
  • Ethernet経由で対象物の識別番号、速度、移動方向を出力
  • 検出角度 ± 50° (方位角) および ± 8° (仰俯角) での広範な検出範囲
  • 防塵・防水筐体 (IP67)

本製品群は注文終了しました!
今すぐ比較する
選択
長い検出距離と広範囲にわたる衝突回避を実現
  • 検出距離はオプションで最大20 mまで容易に設定可能
  • 悪天候や汚れに関わらず高可用性を維持
  • 簡単な取付および設定
  • 追加の投光/受光モジュール

本製品群は間もなく注文終了になります!
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 3 / 3