3D-LiDARセンサ
PeopleCounter
匿名による信頼性の高い人数カウント
利点
- 公共の場の人数を匿名でカウント
- 現在の空間占有率の読み取り
- 出入口領域にいる人物の移動方向を確実に識別
- 人物と物体を確実に区別: 人物が検出される一方で、物体はその輪郭に基づいて考慮の対象から除外
- 簡単で迅速なコミッショニング




人数カウンタPeopleCounterはSICKが開発したソリューションの一つであり、広大な検出範囲での人物と物体の区別を可能にします。測定データを点群として生成する3D-LiDARセンサMRS1000のハードウェアをベースに、統合されたSensorAppはデータを匿名で処理します。PeopleCounterを使用すれば、輪郭に基づいて人物を確実に識別することができます。その結果、人物だけが数えられ、物体は無視されます。このプロセスは個人情報の取得なしで進行するため、匿名のデータ処理が保証されます。
SICKのサービスを受けることで、機械とプラントの生産性が向上し、人員の安全性が全般的に高まり、持続可能な経営の基盤が築かれ、投資財が保護されます。本来のコンサルティングサービスに加えて、SICKは構想計画とコミッショニングでも、また現場で動作中の状況でもお客様をサポートしています。
サービスラインナップには保守点検、パフォーマンスチェックやアップグレード・レトロフィットなどが含まれます。モジュール式に、または個々の状況に合わせて構成されるサービス契約を締結することで、プラントの耐用年数と稼働率が向上します。障害や限界値超過がセンサとシステムによっていつでも検出可能になります。
測定原理 | HDDM+ | ||||||
統合アプリケーション | 人物のカウント | ||||||
| |||||||
角度分解能 | 0.25° | ||||||
作業エリア | ≤ 10 m, カウント範囲の幅 | ||||||
| |||||||
評価されたエコー数 | 3 | ||||||
スキャン回数 | 50 Hz, 4 x 12.5 Hz | ||||||
ヒータ | セルフヒーティング | ||||||
| |||||||
重量 | 1.2 kg |
製品と事業分野
製品ポートフォリオ事業分野タスク別の製品群サービスとサポート
サービスとサポートソフトウェアダウンロードドキュメントダウンロード登録技術ノウハウ
テクノロジー機能安全ニュース・イベント
SICK Sensor Blog連絡先
フィードバックお問合せSICKドイツ本社会社概要
ジックジャパンについて海外拠点認定