お問合せ
フィードバック

3D-LiDARセンサ
MRS1000

屋外 ― 第4の次元

利点

  • 多次元から取得される多くのデータにより、さらに優れた測定正確度を実現
  • マルチエコー技術搭載のHDDM+により、雨天、粉塵、霧などの環境でもさらに長い稼働率を発揮
  • 4面での同時測定により、床に置かれた対象物や通路に突出した対象物も検出可能
  • 回転式のオス/メスコネクタによる優れた取付柔軟性
  • 統合されたフィールド評価と測定データ出力により、たった1台のセンサでも様々な評価を解決可能
  • わずかなセットアップコスト: SICKの2D-LiDARセンサと全く同じテレグラム
  • フィールドの簡単な学習によりセットアップ時間を削減
  • 優れた耐候性によるわずかなメンテナンスコスト

概要

屋外 ― 第4の次元

マルチレイヤースキャナMRS1000により開発されたSICKの3D-LiDARセンサは、高い信頼性と共に早期かつ正確に対象物を多次元で検出および測定します。複数のスキャン位置と異なる角度における大量のデータを収集することにより、床面に置かれた対象物や通路上に突出する対象物のどちらも検出し、適切に反応することができます。MRS1000は、雨天、粉塵、霧など不利な環境条件においても高い堅牢性を発揮します。マルチエコー評価を含む新しい方式HDDM+は、対象物を確実に検出し、正確な測定結果を保証します。屋内や屋外など多様な適用分野で使用できるこのスキャナは、3D-LiDARセンサの中でも効率的なオールラウンダーとして活躍します。

概要
  • 4つの拡張ポジションおよび275°の開口角
  • マルチエコー技術を採用したHDDM+による優れた耐候性および信頼性
  • 1台のセンサにフィールド評価と測定データを統合
  • 簡単なパラメータ設定、変動する環境にも適応可能
  • 快適でユーザにとって使いやすいWebサーバによる診断

 

利点

3D-LiDARセンサMRS1000は、屋内および屋外アプリケーション向けの理想的なソリューションを提供する上、過酷な環境条件にも対応することができます。この傑出した性能は、測定された距離値の準備および最適化を行うデジタルフィルタを追加することにより、さらに向上させることができます。ユーザはフィルタを使用することにより、各アプリケーション特有の要件に合わせてMRS1000を完璧かつ効率的に調整することができます。SICKはこのタスクに対応する様々なフィルタを提供しています。それにより、干渉がほぼ完全に回避可能になります。
アプリケーションにおけるMRS1000の多様性と堅牢性をご覧になり、いかに多目的に使用できるか、その柔軟性の向上を体験してください。
MRS1000には、雨、霧、埃、外乱光などの環境による影響に対する耐性があります。
革新的なHDDM+技術は、長距離での測定を実現し、わずかな測定ノイズとマルチエコー機能を特徴としています。

不利な環境条件下でも高稼働率を発揮し、対象物検出における極めて高い信頼性を提供

MRS1000の性能は傑出しています。これは、275°の水平開口角で4つの広がったレイヤにわたりスキャンすることができる上、様々な角度でほぼ同時に測定することができます。このためMRS1000は、2D-LiDARセンサよりも大幅に詳細な可視性を提供します。MRS1000は2次元だけでなく、さらなるレイヤにわたり3次元で検出することもできるため、床に置かれた対象物や通路に突き出した対象物も検出することができます。
MRS1000には、革新的な地面基準評価 (GRE、ground reference evaluation) が搭載されているため、連続的に地面を走査し、地面の障害物や欠損部に素早く反応することができます。
MRS1000は、走行経路を適切に検出し監視することにより、例えば衝突することなく簡単かつ迅速にトラックへ進入させることができます。
MRS1000は、すでに接近時に無人搬送車の輸送フォークを正しく位置決めし、AGVを停車させることなくパレットを取り込みます。

コスト効率の高い機器に採用された高性能技術

優れた性能 – アプリケーションでの多様性

幅広く選択できるアクセサリコンポーネントにより、MRS1000をそれぞれのアプリケーション要件に合わせて多様に調整することができます。これは、お客様の業界における用途の柔軟性を高めるだけでなく、倉庫保管やバリエーションのコストならびに統合作業を軽減します。ウェブサーバによる快適かつ簡単なセンサ診断、ならびに優れた操作性により、MRS1000のプロファイルはより完璧なものとなります。
常に万全な保護 簡単なブラケットや微調整用固定具から天気の影響から保護する天候保護カバーに至るまで、どのような用途にも適切なソリューションを提供
常に万全なネットワーク接続 ケーブル、電源ユニットさらには接続モジュールまで幅広く選択可能
スペースの心配なし さらに回転可能な接続ポートにより、屋内でも屋外でも柔軟に取付可能。

取付時の高い柔軟性、快適なパラメータ設定およびウェブサーバ経由の簡単な診断

SICK LifeTime Services

SICKのサービスを受けることで、機械とプラントの生産性が向上し、人員の安全性が全般的に高まり、持続可能な経営の基盤が築かれ、投資財が保護されます。本来のコンサルティングサービスに加えて、SICKは構想計画とコミッショニングでも、また現場で動作中の状況でもお客様をサポートしています。

サービスラインナップには保守点検、パフォーマンスチェックやアップグレード・レトロフィットなどが含まれます。モジュール式に、または個々の状況に合わせて構成されるサービス契約を締結することで、プラントの耐用年数と稼働率が向上します。障害や限界値超過がセンサとシステムによっていつでも検出可能になります。

コンサルティングおよびデザイン 製品、その統合とアプリケーション自体に関して、アプリケーション特有のコンサルティングを提供。
コミッショニングおよびメンテナンス 訓練を受けたSICKサービステクニシャンがコミッショニングおよびメンテナンスを適切に行うことで、最適で持続可能なアプリケーションが実現。
サービス契約 お客様のご希望に合わせて、保証の延長、SICK Remote Service、24時間ヘルプデスク、メンテナンス、稼働率保証やその他のモジュール式ブロックを個別に組み合わせることが可能です。

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    使用領域Outdoor / Indoor
    測定原理HDDM+
    統合アプリケーション4面にわたる柔軟なフィールドによる統合されたフィールド評価, データ出力
    開口角
    水平275°
    垂直7.5°, 4つの測定レベル
    角度分解能0.25°
    作業エリア0.2 m ... 64 m
    検出距離
    反射率10%の場合16 m
    反射率90%の場合30 m
    評価されたエコー数3
    スキャン回数50 Hz, 4 x 12.5 Hz
    ヒータセルフヒーティング
    使用周囲温度–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    重量1.2 kg
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ