3D-LiDARセンサ

3次元での検出

3D-LiDARセンサ (3Dレーザスキャナも可) は、対象物が動いているか否かに関係なく、ほぼ完全に環境を検出します。このため、3D-LiDARセンサは自動車両の衝突保護や対象物の検出などのタスクに最適です。

フィルタ:

5 ヒット数:

ヒット件数 1 - 5 / 5

表示: ギャラリービュー リストビュー
屋外 ― 第4の次元
  • 4つの拡張ポジションおよび275°の開口角
  • マルチエコー技術を採用したHDDM+による優れた耐候性および信頼性
  • 1台のセンサにフィールド評価と測定データを統合
  • 簡単なパラメータ設定、変動する環境にも適応可能
  • 快適でユーザにとって使いやすいWebサーバによる診断
今すぐ比較する
選択
プログラミング可能。高性能。頑強。多面的。
  • 4つの拡張ポジションおよび275°の開口角
  • マルチエコー技術を採用したHDDM+による優れた耐候性および信頼性
  • 様々なアプリケーションに対応する高い柔軟性
  • 3D点群を作成するための「Welcome App」
  • Luaを使った簡単なスクリプト作成
今すぐ比較する
選択
位置の増加により、目に見える違いを発揮
  • 開口角120°で24のスキャン位置にわたりシームレスに検出
  • 精密な角度分解能と高いスキャンポイント密度
  • マルチエコー技術による高い信頼性
  • 快適でユーザにとって使いやすいウェブインタフェースでのパラメータ設定

今すぐ比較する
選択
匿名による信頼性の高い人数カウント
  • テレグラムとデジタル出力経由の正確な測定データ出力
  • 直感的なユーザインタフェースによるアプリケーションの表示と設定
  • MRS1000の広大な開口角と4つの層
  • 肩-頭部-肩の輪郭検出
  • 予めプログラミングされた用途固有のSensorApp、3D-LiDARセンサベース
今すぐ比較する
選択
過酷な周辺環境向けの非常に頑強なマルチレイヤースキャナ
  • 最大8つのスキャン面で同時測定
  • マルチエコーテクノロジーと保護等級IP69Kによる天候への耐性
  • コンパクトで軽量な構造: 重量 0.77 kg / 1 kg
  • 広い温度範囲: –40 °C~+70 °C
  • 低消費電力: 8ワット
  • 柔軟な分解能: スキャン範囲での様々な角度分解能
  • 統合された対象物トラッキング

今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 5 / 5