汎用使用向けのCondition Monitoringセンサ
Multi Physics Box
温度、振動、衝撃は、機械の状態を知る上で重要な指標となります。Multi Physics Boxは、異常を早期に検出するために、センサデータを継続的に提供します。このため、計画外のダウンタイムが減り、コストを削減できます。

ソリューションを選択してください
適した製品または製品群をここで検索できます
1 ヒット数:
振動・衝撃・温度モニタリング用Condition Monitoringセンサ
- MEMS素子による3軸の振動 (±8 g)、衝撃 (最大200 g) 検出機能
- 接触温度測定 −40 ... +80 °C
- 設定可能なスレッシュホールド
- 時間領域および周波数領域での振動監視
- ISO 10816-3に準拠した振動値
- コンパクトなステンレス筐体 (最高IP68)
- LEDステータス表示灯
- アラームおよびIO-Linkとしてのスイッチング出力