光学
頑強な光学系
CSMは、その新たに改良された光学系により、RGBの均一性を高め、より均一なレーザスポットを提供することができるたため、測定正確度が向上し、検出が安定します。CSMの光学系は、その新しいコリメーション構造により、より長い検出範囲とより広い公差域を実現します。さらに拡散反射率が最適化され、全体的のパフォーマンスが向上します。
15 mmの長い検出範囲と公差を± 4 mmに拡大したバリエーション、および12.5 mmの安定性を向上させた標準バリエーションが利用可能です。
改良された光学系により、さまざまな色調を高精度かつ確実に検出します。
CSMは、色検出において最適な性能と堅牢性を提供し、最適なマシンスループットを保証します。
Dynamic teach-in and IO-Link
IO-Link、静的および動的なティーチイン
CSMの新しいティーチインアルゴリズムは、静的な1ポイントティーチイン方式と、複数のポイントをスキャンしてより包括的で完全なティーチインを実現する動的なティーチイン方式の両方を提供します。これにより最終的には検出の信頼性と性能が向上します。
他にもCSMのIO-Link機能は、分散型構成の柔軟性と、Smart Sensorプロファイルを介した監視も提供します。
内蔵されたボタンによる直感的なティーチイン方式により、より使いやすく、より簡単に操作できます。
CSMは、その様々なティーチイン機能、リモート設定、監視オプションにより、要求の厳しいアプリケーション分野でも完全な自由度と柔軟性を提供します。