セーフティライトカーテン
C4000 Advanced / 受光器

C40E-1301CB010
1018788
ショートリンクをコピー
    • 特徴
      応用分野標準産業環境
      システム部品受光器
      分解能14 mm
      検出距離10 m
      防護フィールド高さ1,350 mm
      応答時間22 ms 1)
      同期光学的同期
      • 1) ビームコーディングなし、ブランキングなし、カスケードなし。その他の応答時間については、取扱説明書に記載されています。.
    • 安全性評価基準
      タイプタイプ 4 (IEC 61496-1)
      安全度水準SIL3 (IEC 61508)
      カテゴリカテゴリ 4 (EN ISO 13849)
      パフォーマンスレベルPL e (EN ISO 13849)
      PFHD (一時間当たり危険状況につながる故障発生率平均)

      15 * 10-9 (EN ISO 13849)

      43 * 10-9 (EN ISO 13849)

      63 * 10-9 (EN ISO 13849)

      TM (使命時間)20 年 (EN ISO 13849)
      故障時の安全状態最低一つのOSSDはOFF状態にある。
    • 機能
      機能納入時の状態
      保護モード
      再起動インターロック外部
      外部デバイスモニタリング(EDM)非アクティブ
      ビームコーディングコード化なし
      設定可能な検出距離0 m ... 2.5 m
      低減された分解能非アクティブ
      フィックスドブランキング非アクティブ
      フローティングブランキング非アクティブ
      EFI経由でのSICKセーフティデバイス通信
    • UE402関連の機能
      バイパス
      操作モード切替
      PSDIモード
    • インタフェース
      システム接続Hirschmann M26オスコネクタ、12ピン
      ケーブル接続方向ストレート
      導体断面0.75 mm²
      許容ケーブル長50 m 1)
      設定用接続M8メスコネクタ、4ピン
      設定タイプPC、CDS (設定および診断ソフトウェア) 搭載
      表示要素7セグメントディスプレイ
      • 1) 負荷、電源および導体断面に応じて異なる指定されている技術データを遵守してください。.
    • 電気データ
      保護クラスIII (IEC 61140)
      供給電圧 UV24 V DC (19.2 V ... 28.8 V) 1)
      残留リップル≤ 10 % 2)
      安全出力 (OSSD)
      出力タイプ2 x PNP半導体、短絡保護、クロス回路監視 3)
      オン状態、スイッチング電圧 HIGH24 V DC (UV – 2.25 V DC~UV)
      オフ状態、スイッチング電圧 LOW≤ 2 V DC
      OSSDごとの通電容量≤ 500 mA
      • 1) 外部供給電圧は、EN 60204-1に準拠して20ミリ秒の短い停電をバイパスする必要があります。適切な電源装置はアクセサリとしてSICKでお求めいただけます。.
      • 2) Uvの制限範囲内 .
      • 3) 電圧範囲–30 V~+30 Vに適用.
    • 機械的仕様
      寸法寸法図を参照
      筐体断面48 mm x 40 mm
      筐体材質アルミニウム押出形材
      重量2,850 g
    • 環境データ
      保護等級IP65 (EN 60529)
      使用周囲温度0 °C ... +55 °C
      保管温度–25 °C ... +70 °C
      湿度15 % ... 95 %, 結露なし
      耐振性5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
      耐衝撃性10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)
    • 分類
      eCl@ss 5.027272704
      eCl@ss 5.1.427272704
      eCl@ss 6.027272704
      eCl@ss 6.227272704
      eCl@ss 7.027272704
      eCl@ss 8.027272704
      eCl@ss 8.127272704
      eCl@ss 9.027272704
      eCl@ss 10.027272704
      eCl@ss 11.027272704
      eCl@ss 12.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    技術図面

    C40E-1301CB010
    寸法図面
    C40E-1301CB010
    スイッチング例 セーフティスイッチングアンプUE402のセーフティライトカーテンC4000 Advanced

Product configurator

Configure your own FLOWSIC500

More fields?
More fields?

microScan3 Pro versions offer you a maximum of flexibility.

Product family microScan3 Pro at a glance

Focused on the essentials
Focused on the essentials

microScan3 Core versions are ideal for stationary applications.

Product family microScan3 Core at a glance