お問合せ
フィードバック

磁気型近接センサ
MM Namur

NAMUR仕様のメトリック筐体の磁気型近接センサ

利点

  • NAMUR仕様は、爆発性環境での安全な機能を保証
  • 非接触式の機能原理は、汚れ、埃、振動などによって生じる望ましくない検出障害を回避し、センサの耐用年数を向上させると同時に、機械のメンテナンスコストを削減
  • 優れた検出距離により、目標位置に許容誤差がある場合も、信頼性の高いスイッチングを実現
  • プラスチック壁または非磁性のステンレススチール壁など他の物体を通過しても検出できるため、汎用的に使用可能

概要

NAMUR仕様のメトリック筐体の磁気型近接センサ

磁気型近接センサならば、高い検出距離や材質を通過した確実かつ正確な磁性体検出を難なくこなすことができます。個のセンサは過酷な環境を専門としており、埃、熱および振動に対する耐性を備えています。典型的な使用範囲として、他のセンサが技術上不可能とする場所にも導入されています。爆発性雰囲気向けのNAMUR仕様は形状MM12およびMM18で提供されています。

概要
  • 形状: M12~M18
  • 最大検出距離: 120 mm
  • 電気仕様: NAMUR
  • 保護等級: IP 67
  • 温度範囲: –25 °C~70 °C
  • ニッケルめっき黄銅製筐体、プラスチック製感知面
  • ステンレススチール、アルミニウム、プラスチックまたは木材などの非強磁性材料を通過した永久磁石の検出
  • 爆発性環境における使用向けのNAMUR仕様

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    形状メトリック形状
    ネジサイズ

    M12 x 1

    M18 x 1

    検出距離 Sn60 mm ... 120 mm
    応答感度≤ 0.4 mT ... ≤ 1 mT
    筐体材質黄銅、ニッケルめっき / ステンレススチールV4A (1.4404、316L)
    保護等級IP67
    接続M12オスコネクタ、4ピン / ケーブル、2芯 / M9オスコネクタ付きケーブル、5ピン、きざみ付きナット付き
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ