お問合せ
フィードバック

プラグコネクタとケーブル

顧客要件に合わせた接続
すべて表示 すべて非表示にする
フィルタ:

1,366 ヒット数:

ヒット件数 1 - 24 / 1366

STE-1204-W
6022084
  • 認可: UL
  • 接続タイプ ヘッドA: オスコネクタ, M12, 4ピン, アングル
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: 非シールド
  • 接続技術: ネジ端子
  • 許容導体断面: ≤ 0.75 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
STE-1208-GA
6028370
  • 認可: UL
  • 接続タイプ ヘッドA: オスコネクタ, M12, 8ピン, ストレート
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: シールド
  • 接続技術: ネジ端子
  • 許容導体断面: ≤ 0.5 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
STE-1205-G
6022083
  • 認可: UL
  • 接続タイプ ヘッドA: オスコネクタ, M12, 5ピン, ストレート
  • ケーブル: 非シールド
  • 説明: ヘッドA: オスコネクタ、M12、5ピン、ストレート、非シールド、ケーブル直径4 mm ... 6 mm用 ヘッドB: -
  • 接続技術: ネジ端子
  • 許容導体断面: ≤ 0.75 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
STE-1204-GE01
6048151
  • 接続タイプ ヘッドA: オスコネクタ, M12, 4ピン, ストレート, Dコード
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: CAT5, CAT5e, シールド
  • 説明: ヘッドA: オスコネクタ、M12、4ピン、ストレート、Dコード、シールド、ケーブル直径4 mm ... 8 mm用 ヘッドB: -, EtherNet/IP™
  • 接続技術: IDCクイック接続
  • 許容導体断面: 0.14 mm² ... 0.34 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
STE-1204-WE
6048152
  • 接続タイプ ヘッドA: オスコネクタ, M12, 4ピン, アングル, Dコード
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: CAT5, CAT5e, シールド
  • 説明: ヘッドA: オスコネクタ、M12、4ピン、アングル、Dコード、シールド、ケーブル直径4 mm ... 8 mm用 ヘッドB: -, EtherNet/IP™
  • 接続技術: IDCクイック接続
  • 許容導体断面: 0.14 mm² ... 0.34 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
STE-1205-WQ
6041428
  • 接続タイプ ヘッドA: オスコネクタ, M12, 5ピン, アングル, Bコーディング
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: シールド
  • 説明: ヘッドA: オスコネクタ、M12、5ピン、アングル、Bコード、シールド、ケーブル直径4 mm ... 8 mm用 ヘッドB: -, PROFIBUS DP
  • 接続技術: スプリングケージ接続
  • 許容導体断面: 0.14 mm² ... 0.5 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
STE-1204-GZ
6048261
  • 接続タイプ ヘッドA: オスコネクタ, M12, 4ピン, ストレート, Dコード
  • ケーブル: CAT5, CAT5e, シールド
  • 説明: ヘッドA: オスコネクタ、M12、4ピン、ストレート、Dコード、シールド、ケーブル直径4 mm ... 8 mm用, PROFINET
  • 接続技術: IDCクイック接続
  • 許容導体断面: 0.14 mm² ... 0.34 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
STE-1204-WZ
6048262
  • 接続タイプ ヘッドA: オスコネクタ, M12, 4ピン, アングル, Dコード
  • ケーブル: CAT5, CAT5e, シールド
  • 説明: ヘッドA: オスコネクタ、M12、4ピン、アングル、Dコード、シールド、ケーブル直径4 mm ... 8 mm用, PROFINET
  • 接続技術: IDCクイック接続
  • 許容導体断面: 0.14 mm² ... 0.34 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
STE-0803-G
6037322
  • 接続タイプ ヘッドA: オスコネクタ, M8, 3ピン, ストレート
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: 非シールド
  • 接続技術: ネジ端子
  • 許容導体断面: 0.14 mm² ... 0.5 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
STE-2312-G
6027537
  • 接続タイプ ヘッドA: オスコネクタ, M23, 12ピン, ストレート
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: シールド
  • 説明: M23オスコネクタ, HIPERFACE®, SSI, インクリメンタル, RS-422
  • 接続技術: はんだ接合
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
DOS-1204-W
6007303
  • 認可: UL
  • 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, M12, 4ピン, アングル
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: 非シールド
  • 説明: ヘッドA: メスコネクタ、M12、4ピン、アングル、非シールド、供給電圧用、ケーブル直径3 mm ... 6.5 mm用 ヘッドB: -
  • 接続技術: ネジ端子
  • 許容導体断面: ≤ 0.75 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
DOS-1205-W
6009720
  • 認可: UL
  • 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, M12, 5ピン, アングル
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: 非シールド
  • 接続技術: ネジ端子
  • 許容導体断面: ≤ 0.75 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
DOS-1208-G
6028422
  • 認可: UL
  • 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, M12, 8ピン, ストレート
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: 非シールド
  • 接続技術: ネジ端子
  • 許容導体断面: 0.25 mm² ... 0.5 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
DOS-1208-GA
6028369
  • 認可: UL
  • 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, M12, 8ピン, ストレート
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: シールド
  • 接続技術: ネジ端子
  • 許容導体断面: 0.25 mm² ... 0.5 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
DOS-1205-GQ
6021353
  • 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, M12, 5ピン, ストレート, Bコーディング
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: シールド
  • 説明: ヘッドA: メスコネクタ、M12、5ピン、ストレート、Bコード、PROFIBUS DP、シールド、ケーブル直径4 mm ... 9 mm用 ヘッドB: -, PROFIBUS DP
  • 接続技術: ネジ端子
  • 許容導体断面: ≤ 0.75 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
DOS-1208-GA01
6045001
  • 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, M12, 8ピン, ストレート, Aコード
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: CAT5, CAT5e, シールド
  • 説明: ヘッドA: メスコネクタ、M12、8ピン、ストレート、Aコード、インクリメンタル、SSI、シールド、ケーブル直径4 mm ... 8 mm用 ヘッドB: - 動作温度: –40 °C ... +85 °C, インクリメンタル, SSI
  • 接続技術: IDCクイック接続
  • 許容導体断面: 0.14 mm² ... 0.34 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
DOS-1205-GA
6027534
  • 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, M12, 5ピン, ストレート
  • ケーブル: シールド
  • 説明: ヘッドA: メスコネクタ、M12、5ピン、ストレート、シールド、ケーブル直径4.5 mm ... 7 mm用 ヘッドB: -, CANopen, DeviceNet™
  • 接続技術: ネジ端子
  • 許容導体断面: ≤ 0.75 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
DOS-1205-WQ
6041429
  • 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, M12, 5ピン, アングル, Bコーディング (Bリバース)
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: シールド
  • 説明: ヘッドA: メスコネクタ、M12、5ピン、アングル、Bコード、シールド、ケーブル直径4 mm ... 8 mm用 ヘッドB: -, PROFIBUS DP, PROFIBUS DP
  • 接続技術: スプリングケージ接続
  • 許容導体断面: 0.14 mm² ... 0.5 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
DOS-0803-G
7902077
  • 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, M8, 3ピン, ストレート
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: 非シールド
  • 接続技術: ネジ端子
  • 許容導体断面: 0.14 mm² ... 0.5 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
DOS-0804-G
6009974
  • 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, M8, 4ピン, ストレート
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: 非シールド
  • 接続技術: ネジ端子
  • 許容導体断面: 0.14 mm² ... 0.5 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
DOS-1406-W
6006685
  • 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, Q6, 6ピン, アングル, ACコーディング
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: 非シールド
  • 接続技術: はんだ接合
  • 許容導体断面: ≤ 0.5 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
DOS-1306-W
6006710
  • 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, Q6, 6ピン, アングル, DCコーディング
  • ケーブル: 非シールド, PVC
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
6006612
  • 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, M26, 7ピン, ストレート
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: 非シールド
  • 接続技術: 圧着接点
  • 許容導体断面: 0.5 mm² ... 1.5 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
6020757
  • 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, M26, 12ピン, ストレート
  • 接続タイプ ヘッドB: -
  • ケーブル: 非シールド
  • 接続技術: 圧着接点
  • 許容導体断面: 0.5 mm² ... 1.5 mm²
  • 詳細
  • 今すぐ比較する

ヒット件数 1 - 24 / 1366

上へ