アクセサリ
固定システム

BEF-KH-M03
2101064
ショートリンクをコピー
    • 技術仕様
      アクセサリグループクランプブラケットおよび調整ブラケット
      アクセサリ群クランプブラケット
      材料プラスチック (PA6)
      納入範囲取付材料なし
      締付トルク1.1 Nm 1)
      特長固定停止位置なし
      締付トルク センサ0.4 Nm ... 0.6 Nm 2)
      使用可能筐体直径3 mmの丸型センサ用端子ブロック (固定ストッパなし)
      • 1) 推奨されるブラケットの締付トルク.
      • 2) 推奨されるセンサの締付トルク、追加情報はセンサのデータシートを参照.
    • 分類
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    技術図面

    BEF-KH-M03
    寸法図面
    BEF-KH-M03
    取付上の注意