アクセサリ
固定システム

BEF-1SHTBPKU4
2117731
ショートリンクをコピー
    • 技術仕様
      アクセサリグループクランプブラケットおよび調整ブラケット
      アクセサリ群調整ブラケット
      材料プラスチック
      包装単位4 個数
      説明2台の機器 (投光器や受光器など) 用のCompact FlexFixブラケット、光軸調整可能 ± 15°、M5ネジを含む、皿ネジを使った取付け
    • 分類
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    技術図面

    BEF-1SHTBPKU4
    寸法図面