お問合せ
フィードバック

スイッチングオートメーションライトグリッド

様々なアプリケーションに対応可能なSICKのスイッチングライトグリッド

SICKのスイッチングライトグリッドは、様々な技術を採用しており、不規則的な対象物の検知やカウント、存在および突出部検査、異なる取付け状況や環境条件下での用途など、様々なアプリケーションに使用できます。小さな光軸ピッチ、高い外乱光耐性、長い検出距離、様々な監視高さまたは非常にスリムな筐体の測定など、スイッチングライトグリッドはアプリケーションに適切なソリューションを提供します。

フィルタ:

8 ヒット数:

ヒット件数 1 - 8 / 8

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 HLG
高速で最小の対象物を確実に検知
  • 分解能 2 mm
  • 応答時間 3 ms
  • 監視高さ 50 mm
  • ケーブルを介した同期:
  • PNPまたはNPN、QまたはQ反転出力付き
  • 1 x テスト、1 x ティーチイン入力
  • オスコネクタM12、8ピン
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 WLG
非常に高速の透明な対象物を検出するためのリフレクタ形ライトグリッド
  • 応答時間 0.6 ms
  • 8つの可視投光LED
  • 最大8つのPNPスイッチング出力およびひとつの警告出力
  • ポテンショメータによる感度調節
  • 反射性表面での偏光フィルタ
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 ELG
多くの標準アプリケーションに対応可能な頑強なライトグリッド
  • 最大光軸数 128
  • 様々な光軸分解能 10 mm、30 mm、60 mm
  • 検出距離12 mまでの幅広い予備能
  • 感度調節用ポテンショメータ
  • 外乱光耐性 最大150,000 lx
  • 頑強なアルミニウム製筐体
  • PNP/NPN、リレー出力およびテスト入力
  • 光学的同期
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 SLG
極めて幅の狭い形状での確実な検出
  • 120 mm~1,400 mm (160-mmの間隔) までの様々な監視長さ
  • 動作範囲 7 m
  • 応答時間 18 ms
  • 分解能 45 mm~25 mm
  • 投光器および受光器側の明るいジョブLEDによるコミッショニング
  • IP-65保護クラス
  • 最大外乱光耐性 150,000 lx
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 FLG
高性能でありながら、極めて簡単な設置とコミッショニング
  • 動的または静的な動作モード、切替可能
  • フォーク形とフレーム形の筐体、調節が簡単
  • 感度設定可能
  • ボタンロックは設定可能
  • 頑強な金属製筐体
  • パルス延長設定可能
  • Qと逆Qの切替可能
  • 非常に迅速な応答時間
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 FlexChain
カスケードでの柔軟で効率的な検出システム
  • 最大60台のセンサまで極めて簡単に配線可能
  • 連続的サイクルにより相互干渉を回避
  • 様々なセンサ技術を自由に配置可能
  • センサは様々なケーブル長さで入手可能
  • システムでのセンサデータ評価または生データの直接転送
  • 診断機能でプロセス安定性を確保
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 VLC100
たった一台の装置で、様々な監視領域に対応
  • 最大検出距離 2.8 m
  • 分解能 6 mm~18 mm
  • ひとつのデバイスのみ:投光器と受光器の一体型
  • 直感的なワンボタン操作
  • 自動光軸調整
  • 2つのシステムを同期可能
  • 簡単なティーチイン操作
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 PLG
ピッキング - 賢くシンプルに
  • 360°可視のJob-LED
  • 可能な最大検出距離 2 m
  • 柔軟な監視高さ 120 mm~420 mm
  • 反射耐性および外乱光耐性
  • 切替可能なJob-LED: 恒久的に点灯または点滅
  • 光学的に正しいアクセスを確認
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 8 / 8

上へ