お問合せ
フィードバック

測定オートメーションライトグリッド

要求が高い用途向け

SICKのスキャニングタイプのオートメーションライトグリッドは、要件が複雑な用途に最適です。このライトグリッドはモジュラ―構造となっており、ユーザは様々な監視高さと光軸ピッチから選択することができます。ライトグリッドは、ベルトでのマテリアルフロー地点、自動保管システムおよび回収システム、注文処理など多くの分野で使用できます。パレット検知の際には、最大高さや突き出す可能性のある部分を測定することができます。測定データはバスシステム経由でPLCに転送されます。

3 ヒット数:

ヒット件数 1 - 3 / 3

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 MLG-2
長さ/幅/高さ測定は柔軟に使用可能
  • 光軸ピッチ: 2.5 mm、5 mm、10 mm、20 mm、25 mm、30 mm、50 mm
  • 動作範囲 12 m
  • 機能: クロスビーム測定、4 x ゾーン測定、高速スキャン、透明モード
  • インタフェース: PNP、アナログ、RS485、IO-Link、PROFINET、PROFIBUS、EtherCAT®、EtherNet/IPTM、CANopen
  • 安定したスイッチング閾値の太陽光耐性モード
  • 今すぐ比較する
  • 選択
  • Measurement accuracy: ± 0.3 mm
  • Resolution: 0.1 mm
  • Measuring field: 3,150 mm (in 150 mm steps)
  • Response time: 32 μs (from beam to beam)
  • Interfaces: 3 x Q, IO-Link, RS-485
  • Operating range 2,500 mm
  • Interface output: 10 edges with 5 edges and 5 center positions
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MLG
さらなる可能性を求めて
  • お客様によるプログラミングやSICKによる事前プログラミングが可能
  • 最大8.5 mまでの様々な検出距離
  • 3 mを上回る監視高さ、光軸は最大240まで可能
  • 10 / 20 / 30 / 50 mmの分解能およびユーザ固有の分解能が可能
  • 最適な感度調節のための外部ティーチイン
  • 高速な応答時間 < 3 ms
  • 6つまでのPNP/NPNのスイッチング出力および2つのスイッチング入力
  • PROFIBUS、CANopen、アナログ出力、RS-485
  • この製品群は間もなく販売終了となります!
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 3 / 3

上へ